KUKA Ready Pack: 하나의 팩에 천하무적의 이점
최대 2-4주만에 배송되는 주문 제작 고성능 패키지 – KUKA Ready Pack으로 가능합니다. 사용자의 요구사항을 기반으로 하여 성능이 입증된 당사 로봇 제품군의 모델, 사전 구성된 컨트롤러, 컨트롤 패널와 소프트웨어를 원하는 액세서리와 함께 선택하십시오. 천하무적의 팀을 얻을 수 있습니다.
사전 구성된 패키지솔루션으로서 KUKA Ready Pack은 선택된 고출력 KUKA 제품을 짧은 배송시간*과 최고의 조건으로 조합합니다. 이 모든 것이 최고의 KUKA 품질로 가능합니다.
* Lead time ready to ship