제조셀의 자동화 옵션

당사는 조작 소프트웨어와 시각화 소프트웨어 또는 자동 TCP 제어를 비롯해 표준화된 로봇셀 KUKA flexibleCUBE와 KUKA flexibleCELL에 유익한 자동화 옵션을 제공합니다. 이 자동화 옵션은 로봇셀 사용을 쉽게 만들어줍니다.

조작 소프트웨어 및 시각화 소프트웨어

로봇 제어에 완전히 통합된 조작 소프트웨어와 시각화 소프트웨어를 통해 KUKA flexibleCELL과 KUKA flexibleCUBE 용접셀을 쉽게 다룰 수 있습니다. 또한 설정 도우미의 안내로 부품 및 장치 설치가 용이합니다. 생산 일람표는 생산, 현재의 과제, 소비값, 그밖의 것들에 대한 통계 데이터를 보여줍니다. 온라인 조작 매뉴얼과 정비 매뉴얼 및 원격 정비 도우미가 들어 있는 서비스 표시창과 정비 표시창은 시스템 가용성을 높여줍니다.

자동 토치 청소

KUKA flexibleCUBE arc와 KUKA flexibleCELL arc의 자동 용접 토치 청소기는 자유롭게 프로그래밍할 수 있는 사이클에서 회전하는 칼로 용접 불티를 제거합니다.

자동 TCP 제어

TCP 제어는 최대 6개의 공구 치수를 자동으로, 전자제어식으로 측정합니다. 로봇 경로가 자동 보정되어 공구가 항상 제 위치에 있습니다.

소프트웨어 옵션

부품 측정, 오프라인 프로그래밍, 공정 데이터 감시 및 그밖의 것들을 위한 다양한 소프트웨어 옵션은 제조 요청에 따라 개별적으로 통합될 수 있습니다.
확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.