KUKA flexibleCELL for efficient welding automation

KUKA flexibleCELL is a robot cell consisting of modular standard packages. It can be adapted to the requirements of a unique and dynamic production environment in an optimum fashion by way of customized automation options.

KUKA flexibleCELL의 장점

로봇셀 KUKA flexibleCELL을 이용하여 당사는 크고 무거운 부품을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.

플러그 앤 플레이: 제조 공정에 완벽하게 통합

사전 조립된 표준 패키지를 사용함으로써 목표에 맞게 계획할 수 있고 로봇셀을 즉시 조작할 수 있으며 손쉽게 정비할 수 있습니다. 이런 속성을 이용하여 KUKA flexibleCELL은 오늘날 제조에서의 공정 안전을 지속적으로 지원합니다.

모듈식 구조와 개별 조합 가능성

맞춤형 자동화 옵션을 포함한 유연한 표준 패키지를 이용하면 로봇셀 KUKA flexibleCELL로 특정 과제를 간단히 해결할 수 있고 제조 환경 변화에 역동적으로 대응할 수 있습니다. 모든 가용 컴포넌트를 생산망에 통합함으로써 생산성을 분명히 높일 수 있습니다. 그러기 위해서는 개방형 인터페이스와 지능형 제어가 필요합니다. 유연한 자동 제조 시스템 제조사인 KUKA는 공정상 안전하고 경제적 효과가 큰 완벽한 솔루션을 개발하고 구현할 경험과 능력을 가지고 있습니다.

KUKA flexibleCELL의 장점을 활용하십시오.

  • 이상적으로 상호 조율된 컴포넌트를 통해 안정된 생산

  • 모든 컴포넌트를 네트워킹하고 최신 로봇 기술 및 제어 기술을 이용하여 인더스트리 4.0과 호환 가능

  • 표준이 미리 마련되고 공급시간이 짧아 고객의 생산환경에 신속히 통합됩니다

    KUKA flexibleCELL 용접셀의 장점을 확인하십시오. 궁금한 점이 있으면 언제든지 연락을 주십시오.

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인