KUKA flexibleCELL arc를 이용한 불활성 가스 용접

이상적으로 상호 조율된 컴포넌트와 불활성 가스 용접 부문에서 검증된 표준 기술을 장착한 KUKA flexibleCELL arc는 용접 자동화 요구에 대한 이상적 솔루션입니다.

KUKA flexibleCELL arc: 맞춤형 불활성 가스 셀

사전 조립되어 즉시 사용 가능: 로봇셀 KUKA flexibleCELL arc는 고객의 생산량과 특별 제조 요청에 맞게 완벽히 조정 가능합니다. KUKA flexibleCELL arc는 다양한 포지셔너 유닛을 장착하고 있어서 매우 높은 유연성을 제공합니다. 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 옵션이 다목적 KUKA flexibleCELL arc를 더욱 완전하게 만듭니다.

KUKA flexibleCELL arc의 장점 한눈에 보기

  • 이상적으로 상호 조율된 컴포넌트
  • 짧은 공급시간
  • 적은 소요 공간
  • 신속하고 간편한 통합
  • 높은 가용성
  • 편리한 조작성
  • 맞춤형 자동화 옵션
  • 확인

    고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.