KUKA flexibleCELL laser를 이용한 레이저 용접

KUKA flexibleCELL laser는 다목적 로봇셀입니다. KUKA flexibleCELL laser는 다양한 포지셔너 유닛을 장착할 수 있어 개별 레이저 용접 공정에서 매우 놓은 유연성을 제공합니다.

고객의 제조 요청에 완벽하게 부응함

사전 조립되어 즉시 사용할 수 있는 로봇셀 KUKA flexibleCELL laser는 용접 자동화의 개별 요구에 잘 부응할 수 있습니다. KUKA flexibleCELL laser는 다양한 포지셔너 유닛과 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 옵션을 구비하고 있습니다. 이런 장점 덕분에 KUKA flexibleCELL laser만큼 레이저 용접 자동화를 손쉽게 만들어주는 것은 없습니다.

모든 필요에 부응하는 맞춤형 기술 패키지

당사는 레이저 용접, 레이저 빌드업 용접(클래딩), 레이저 하이브리드 용접, 레이저 납땜, 레이저 절단, 그밖의 레이저 기술 같은 고객의 개별 레이저 요청에 적합한 기술 패키지를 구비한 KUKA flexibleCELL laser를 고객에게 공급합니다.

KUKA flexibleCELL laser: 맞춤형 종합 솔루션

로봇셀 KUKA flexibleCELL laser는 로봇 기반 레이저 재료 처리 기능을 포털 솔루션과 결합합니다. 고객의 개별적 제조 요청에 입각하여 KUKA는 세계 최대의 로봇 키네메틱스 및 포털 키네메틱스 포트폴리오에서 고객의 레이저 용접 애플리케이션에 적합한 자동화 솔루션을 선택합니다.

용접 자동화를 위한 이상적 포지셔너

다수의 KUKA 포지셔너를 이용해 부품의 적재 및 하역을 위해 또는 로봇셀 KUKA flexibleCELL laser를 이용한 레이저 처리를 위해 부품을 이상적으로 배치할 수 있습니다. 매우 다양한 옵션 중에서 최적의 포지셔너를 선택할 수 있습니다. 원하는 자동화 정도와 필요한 자동화 정도에 따라 표준화된 포지셔너부터 특정 고객용 포지셔너와 특정 애플리케이션용 포지셔너에 이르기까지 다양한 옵션을 이용할 할 수 있습니다.


쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정