lasrobot

KUKA flexibleCUBE: 콤팩트 용접셀

flexibleCUBE로 KUKA는 맞춤식 자동화 옵션을 구비한 콤팩트한 표준 용접셀을 제공하며 이를 통해 현대적 용접 자동화의 까다로운 요건을 충족하는 최적의 솔루션을 공급하고 있습니다.

KUKA flexibleCUBE: 개별 어댑테이션이 가능한 표준 용접 자동화 시스템 

KUKA flexibleCUBE는 높은 가용성 및 짧은 납기와 같은 기성형 셀의 이점과 시스템의 개장 및 어댑테이션 가능성이 조합된 제품입니다. 신뢰성 있는 플래닝 및 서로 최적으로 조화된 컴포넌트를 통해, 용접 자동화로의 진입 또는 기존 자동화 시스템의 확장에 상관없이 KUKA flexibleCUBE는 모든 생산 프로세스에 맞는 개별적 어댑테이션 및 원활한 통합이 가능합니다.

 

KUKA flexibleCUBE의 이점을 확인하시기 바랍니다


투자 안전성

모듈라 컨셉을 통해 KUKA flexibleCUBE는 언제든지 개조 또는 장착이 가능하며 제조환경에 맞게 유연하게 적응시킬 수 있습니다.

인더스트리 4.0 호환성

KUKA flexibleCUBE의 모든 컴포넌트는 서로 네트워크로 연결할 수 있으며 미래의 요구를 만족시키기 위한 최신 로봇 기술 및 컨트롤 기술이 탑재되어 있습니다.

용이한 조작성

직접 셀에 설치된 직관적 조작 패널을 통해 복잡한 용접 과제도 간단하게 처리할 수 있습니다.

탁월한 유지보수성

KUKA flexibleCUBE는 매우 적은 유지보수 비용으로 안정적인 생산을 구현합니다.

KUKA flexibleCUBE: 용접 어플리케이션을 위한 모듈라 로봇셀의 작동 방식

KUKA flexibleCUBE 및 TIG 용접기술을 통한 생산

KUKA flexibleCUBE arc: 아크 웰딩 분야의 멀티탤런트

특히 아크 웰딩 분야를 겨냥하여 KUKA에서는 모듈라 용접셀 KUKA flexibleCUBE arc를 제공하고 있습니다. 이 용접셀은 다양한 표준 버전의 기성형 제품으로 즉시 사용이 가능합니다. 수많은 하드웨어 및 소프트웨어 옵션을 통해 KUKA flexibleCUBE arc는 생산량이나 다양한 용접 요건에 상관없이 최적의 결과를 제공합니다. 뿐만 아니라 이 셀은 다양한 포지셔닝 유닛과 조합이 가능하며 선도 제조사의 검증된 용접 장비와도 호환됩니다. 이런 이점으로 KUKA flexibleCUBE arc는 자동화된 아크 웰딩을 위한 이상적 솔루션으로 인정받고 있습니다.

KUKA flexibleCUBE arc의 버전

  • 회전 포지셔너 DP-100 M 장착 KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05

    • 방향 전환이 필요 없는 최대 100 kg의 부품에 사용 

    • 셀 내부에서 용접 공정을 진행하면서 이와 동시에 로딩 및 언로딩이 가능한 회전 포지셔너

    • 예기치 않은 중단을 방지하기 위한 기계식 테이블 잠금장치

    • 용접 과정 종료 후 4-5초 내에 수동으로 테이블 회전

    상세한 정보는 당사 브로슈어를 참조하시기 바랍니다.

  • 회전 포지셔너 DP-250 M 장착 KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05

    • 방향 전환이 필요 없는 최대 250 kg의 부품에 사용

    • 셀 내부에서 용접 공정을 진행하면서 이와 동시에 로딩 및 언로딩이 가능한 회전 포지셔너

    • 예기치 않은 중단을 방지하기 위한 기계식 테이블 잠금장치

    • 3-4초 내에 공압 기동 서포트를 통한 테이블 회전

    상세한 정보는 당사 브로슈어를 참조하시기 바랍니다.

  • 회전 포지셔너 DP-250 A 탑재형 KUKA flexibleCUBE arc C-DP

    • 방향 전환이 필요 없는 최대 250 kg의 부품에 사용 

    • 셀 내부에서 용접 공정을 진행하면서 이와 동시에 로딩 및 언로딩이 가능한 회전 포지셔너

    • 인가 후 약 3초 내에 자동으로 테이블 회전

    • 조작자 안전을 위한 라이트 배리어

    상세한 정보는 당사 브로슈어를 참조하시기 바랍니다.

  • 이중 회전/틸팅 포지셔너 D-DK-400 장착 KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05

    • 다중 방향 전환이 요구되고 용접심 접근이 어려운 최대 400 kg의 복잡한 부품에 사용 

    • 셀 내부에서 용접 공정을 진행하면서 이와 동시에 로딩 및 언로딩이 가능한 포지셔너

    • 약 4초 내에 자동으로 테이블 회전

    • 조작자 안전을 위한 라이트 배리어

    상세한 정보는 당사 브로슈어를 참조하시기 바랍니다.

쿠키 설정 확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

쿠키 설정