토털 솔루션 및 맞춤 구성

KUKA cell4_production 제조셀

KUKA cell4_production: 최적의 아웃풋을 위한 규모 가변식 모듈러 제조셀

완벽하게 상호 조율된 구성 요소, 정의된 인터페이스 그리고 검증된 프로세스 – KUKA cell4_production의 모듈러 셀 콘셉트는 실제 환경에서 테스트하였고, 유연하게 사용할 수 있고, 이동이 가능하며, 광범위한 옵션을 이용하여 확장할 수 있습니다. 또한 각각의 제조 환경에서 즉각 시운전할 수 있도록 사전 구성되어 있습니다.

최소한의 공간에서 높은 생산성 제공: KUKA 제조셀은 매우 매력적인 가격으로 최상의 퍼포먼스를 제공합니다.


  • 모든 것을 한 번에

    사전 구성된 인터페이스, 꼭 맞는 프로세스 패키지 그리고 적합한 교육 및 서비스가 제공되는 제조셀
  • 국제 표준

    전 세계 납품 가능, 글로벌 서비스, 완벽하게 조화로운 생산 환경을 위한 로컬 지원 및 트레이닝
  • 최고의 유연성 

    기존 생산 환경에 매끄럽게 통합하기 위한 모듈러 셀 콘셉트와 변하는 요건에 빠르게 적응하기 위한 다양한 옵션

  • 즉시 사용 가능

    구성 요소 사전 조립으로 신속한 납품 및 간단한 시운전

KUKA는 다양한 응용 사례에 맞는 셀 구성을 제공합니다. 

접착제 전처리, 불활성 가스 용접 또는 프리 머시닝 등 무엇이든 상관 없이 이 제조셀은 독일, 유럽 및 국제 표준에 의거하여 완벽하게 승인 받았습니다. 


쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정