고객의 과제와 당사의 솔루션
당사의 광학기와 시스템으로 처리할 수 있는 레이저 공정으로는 다음과 같은 것이 있습니다.
Compact, robust, flexible – our components for laser welding are made for the toughest conditions in industrial applications. For you this means: outstanding functionality combined with an automation-optimized design.
특정 컴포넌트든 셀이든 시스템이든 상관없이 KUKA는 복잡한 용접 공정의 효율적 실행에 적합한 솔루션을 항상 제공합니다. 적합한 레이저 처리 광학기가 이 솔루션에 포함된다는 것은 말할 것도 없습니다. 당사의 제품 포트폴리오에는 특히 용접 광학기와 분말 광학기가 포함됩니다. 이 제품들은 당사에서 직접 개발 및 제작합니다. 그래서 이것들을 당사의 키네매틱스와 연결하여 고객의 애플리케이션에 가장 적합하게 맞출 수 있습니다. 레이저 광학기는 특히 당사의 엔드 이펙터 KS HybridTec에서 그 장점을 발휘합니다. 컴팩트한 용접 헤드는 레이저 하이브리드 용접용으로 특수 개발되었습니다.
KUKA의 모든 레이저 처리 광학기는 로봇이든, 포털 시스템이든, 특수 키네매틱스든 간에 상이한 처리 시스템과 호환됩니다.
당사의 광학기와 시스템으로 처리할 수 있는 레이저 공정으로는 다음과 같은 것이 있습니다.
미러 광학기는 렌즈 없이 완벽하게 작업합니다. 시준 측량과 초점 조정은 수냉식 미러로 이루어집니다. 그래서 최고 출력 레이저에서도 열 렌즈 효과가 전혀 나타나지 않습니다. 게다가 미러 광학기는 해당 애플리케이션에 잘 적응할 수 있습니다. 특별 요청(예컨대 높은 용접 속도와 높은 갭 대응 능력)에 따른 접합 작업의 경우 레이저는 하이브리드 용접 광학기로 사용할 수 있습니다.
컴팩트 용접 광학기 MWO-I-Powder는 분말형 첨가물을 이용한 레이저 증착용접에 특별히 투입됩니다. 이것은 모듈식의 용접 광학기(MWO), 즉 컴팩트한 기능적 모듈 광학시스템을 토대로 한 것입니다. 이것을 이용하면 광학기를 애플리케이션과 공정 요구사항에 정확하고도 쉽게 맞출 수 있습니다.
모터를 장착한 분말 줌 광학기는 공동 특허를 토대로 프라운호퍼(Fraunhofer) ILT와 공동으로 개발한 것입니다. 이것은 일정한 툴 센터 포인터에서 유동적인 트랙 폭을 가능하게 합니다.
KS HybridTec은 레이저 하이브리드 용접용으로 특수 개발되었습니다. KS HybridTec으로 레이저 용접과 불활성 가스 용접의 장점을 최대한 이용할 수 있습니다. 공정과 이음부에 특별 요청이 있습니까? 유연한 디자인, 최신 센서 기술, 적합한 소프트웨어 패키지 덕분에 용접 헤드는 정확히 그것에 맞추어질 수 있습니다. 기본 버전에서는 레이저 광학기가 프로그래밍할 수 있는 연소 폭을 가집니다. 필요 시 엔드 이펙터는 다른 광학기와 결합될 수 있습니다.