엔지니어링: 고객의 로봇 자동화를 위한 전문가

로봇 자동화 전문가로서 당사는 다년간의 통합 경험과 통합 엔지니어링 서비스를 통해 매우 효율적인 솔루션을 제공합니다. KUKA는 개발 시간이 짧더라도 일정과 예산에 맞는 엔지니어링을 추구합니다.

오늘 당장 미래의 공장에 발을 들여 놓으십시오.

오늘 당장 미래의 생산을 시작하십시오. 당사는 고객의 제품과 시스템을 가상의 3차원으로 모사하여 일관된 공정체인을 개발합니다. 가상 시운전은 실제 시운전의 일부를 디지털 모형 세계로 옮겨 놓은 것입니다. 이를 통해 KUKA는 모든 시스템 컴포넌트를 완벽히 통합할 수 있는 초석을 놓습니다.

복잡한 시스템의 간단한 제어

복잡한 시스템의 지능형 제어와 결정적인 공정 파라미터의 정확한 제어를 통해 당사는 매우 효율적인 생산 자동화 솔루션을 제공합니다. 로봇에서부터 전체 시스템에 이르기까지 서로 완벽히 일치하는 시스템 컴포넌트 소프트웨어는 KUKA의 엔지니어링 솔루션에 매우 중요합니다. 당사의 엔지니어링은 데이터를 효율적으로 관리하고 교환하며 일관된 중립 플랫폼에 모듈 방식으로 통합하는 것을 허용합니다. KUKA는 간단한 프로그래밍과 용이한 조작을 가능하게 합니다.

지능형 센서 장치를 통한 무결함 제조

비전 시스템과 센서 장치 기술이 제조 공정을 감시합니다. 이때 지능형 카메라 시스템이 공작물 위치 설정을 점검하여 처리 전에 위치 공차를 조정합니다. 고객의 자동 생산을 위한 전문가로서 당사는 적합한 센서 솔루션을 통합하여 생산 결함을 방지합니다.
KUKA 시스템의 엔지니어링 센서 장치

KUKA 엔지니어링을 통한 효율적 재료 흐름

이미 재료 흐름과 물류는 적합한 시스템 레이아웃 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 고객의 작업장 구조를 토대로 효율적인 물류 설계 및 직원 관리체계를 개발합니다. 그밖에 당사는 입수 가능성 테스트와 접근 가능성 테스트를 수행하고 스테이션 간의 운송 시스템을 통합합니다.

독자적이고 공정 중립적임

KUKA의 공정 상담과 기술 상담은 독자적으로, 공정 중립적으로 이루어집니다. 왜냐하면 당사로서는 고객의 생산에 적합한 엔지니어링 솔루션이라는 결과만이 중요하기 때문입니다.

가상 엔지니어링을 통한 투자 보호

가상 시운전을 통해 매우 소중한 개발 시간을 단축하고 조업 정지와 생산 손실을 방지하십시오. 무엇보다도 당사는 고객의 자원과 일반적 구조 조건을 고려하여 고객 시스템과 제품의 모델을 가상의 3차원으로 모사합니다. 기계 구조물 외에 설치 경로, 전원, 잠재적 장애 형태도 입력하여 고객의 생산에 가장 적합한 로봇 탈거 및 안전 컨셉을 마련합니다.

그러고 나서 당사는 이것을 일관된 공정체인에 통합하여 실시간으로 재료 흐름을 모사합니다. 가상 엔지니어링으로 재료 흐름을 가상으로 제어하고 테스트하며 확인하고 최적화할 수 있습니다.

가상 시운전의 장점

가상 시운전은 실제 시운전의 주요 부분을 디지털 모형 세계로 옮겨 놓은 것입니다. 특히 상호 작용하는 새 컴포넌트를 기존 시스템에 통합할 경우 가상 시운전의 장점이 분명해집니다. 비교적 긴 조업 정지와 생산 손실의 방지

KUKA의 가상 시운전

일관된 공정체인

최적의 상호작용은 여러 제조사 시스템 컴포넌트의 원활한 통합에 매우 중요합니다. 당사는 가상 시운전과 KUKA 기술센터를 통해 실제에 가까운 시험을 수행함으로써 안전하고 확실한 데이터를 산출합니다. 그럼으로써 KUKA는 모든 시스템 컴포넌트를 원할히 통합할 초석을 놓습니다.
확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.