이동성

이동성은 Industrie 4.0에 중요한 동인입니다. KUKA는 더욱 유연한 산업 생산의 다음 진화 단계를 위한 이동성 개념을 개발합니다. Industrie 4.0의 사이버 물리 세계에서 확립된 구조는 과거의 일이 되어가고 있습니다. 정적 생산 설비와 조립 라인의 시기는 지나갔습니다. KUKA는 완벽하게 협업하고 자율적으로 목적지를 찾는 지능형 모바일 유닛을 도입합니다.

이 유닛을 위해 KUKA omniMove 드라이브 기술을 개발했습니다. 이 기술은 메카넘 휠을 기반으로 하며, 2개의 림 디스크와 45도 각도로 장착된 9개의 자유 주행 롤러로 구성되어 있습니다. 이 운송 플랫폼을 이용해 XXL 초대형 화물을 싣고도 간단하게 이동할 수 있으며 원격 조작을 통해 가장 좁은 공간에서도 밀리미터 단위의 정확도로 간단하게 제어하여 들어 올릴 수도 있습니다. 


쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정