KUKA Triple Lift

KUKA Triple Lift는 최대 8m 높이의 작업을 위한 모바일 리프트 플랫폼입니다. Triple Lift는 유압식 텔레스코픽 실린더로 무단 연속으로 조정할 수 있습니다. 높은 위치에서도 매우 안정적입니다. 그러므로 작업자가 항상 최대의 안전을 누릴 수 있습니다. 

KUKA Triple Lift: 매우 강력한 성능 및 유연성

KUKA Triple Lift를 사용하기로 한다면 극도의 강성을 갖춘 플랫폼으로 큰 혜택을 받게 됩니다. 텔레스코픽 실린더 덕분에 어떤 흔들림도 없습니다.

중량이 상당히 무거워도 최대 부하를 받는 경우조차 서 있는 상태에서 밀리미터 단위의 정확도로 어느 방향으로든 플랫폼을 이송할 수 있습니다. 플랫폼은 무선 제어를 통해 조작하며, 조작자는 그 옆이나 위에 서 있을 수 있습니다. 

KUKA Triple Lift는 특히 항공 정비(MRO: Maintenance Repair and Overhaul)를 위해 개발되었습니다. 이 차량은 항공기, 특히 A380과 같은 대형 항공기의 유지보수, 수리 및 정비에 사용합니다.

메카넘 휠을 통한 최대의 이동성

전방향 메카넘 휠 기술을 통해 KUKA Triple Lift는 병진 및 회전 기동할 수 있습니다. 특수 메카넘 휠은 배럴 모양의 개별 롤러로 구성되어 있습니다. 이로 인해 다른 휠과 독립적으로 개별 동작할 수 있습니다. 서 있는 상태에서 KUKA Triple Lift는 심지어 가장 좁은 공간에서도 시간과 공간을 절약하며 이동합니다.

KUKA Triple Lift의 작동

심지어 접근하기 어려운 위치에도 KUKA Triple Lift를 이용해 도달할 수 있습니다.

KUKA Triple Lift의 장점

새로운 높이 도달

유압식 텔레스코픽 암을 이용하면 모든 작업 위치에서 무단으로 위치를 조정할 수 있습니다. KUKA Triple Lift는 120초면 최대 8m의 리프트 높이에 도달할 수 있습니다.

안정성

특수 설계된 3-암 리프트 메커니즘 덕분에 KUKA Triple Lift는 최대 1,000kg의 적재 하중에서도 뛰어난 안정성과 강성을 제공할 수 있어 효율적이며 안전한 작업을 보장합니다.

정밀성

전방향 메카넘 휠 기술로 모바일 플랫폼은 높은 부하에서도 +/- 5mm의 위치 정확도를 달성할 수 있습니다. 

유연성

모바일 리프트 플랫폼은 개별 선호 또는 작업 조건에 따라 플랫폼 위 또는 옆에서 무선 원격 제어를 통해 조작할 수 있습니다.

안전성

Triple Lift는 리프트 플랫폼에 필요한 모든 안전 표준을 충족합니다. 충돌 시 접촉 감지 스트립이 있는 범퍼(옵션)로 플랫폼이 안전하게 멈출 수 있습니다. 이중 채널 기술을 적용한 속도 모니터링으로 추가 안전을 제공합니다.

확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.