KUKA와의 계약 생산

1970 년부터 우리는 유명 기업들에 대한 용접의 계약 생산을 수행해 왔습니다. 여기에는 공정 유효화 및 프로토타입 생산도 포함되어 있습니다. 고객께서도 우리의 다년간의 전문성과 최고의 KUKA 장비를 통한 계약 생산의 이점을 얻으십시오.

KUKA와의 계약 생산시 장점 

우리는 시작부터 용접 공정의 올바른 선택으로 고객을 지원합니다. 부품 및 제품 개발 노하우 이외에도 우리는 계약 생산 시에 최고 수준으로 갖추어진 기계류를 제공합니다:

  • 2,000 평방미터 이상의 생산 공간
  • 회전 마찰 용접을 위해, 3 내지 31,400 평방밀리미터의 횡단면적과 1 내지 300 톤의 업셋력을 보유한 서로 다른 성능 수준의 기계 열 대
  • 자기 아크 용접을 위해, 60 내지 4,000 평방밀리미터의 횡단면적과 3 내지 35 톤의 업셋력을 보유한 기계 두 대
  • 레이저 작업을 위해 최대 8 킬로와트의 레이저 성능과 다양한 두께의 철판 용접을 위한 다양한 공정 광학 장치를 탑재한 네 대의 유연한 로봇 셀

계약 생산의 세 분야 

1). 공정 유효화 과정에서는 고객의 부품을 공정 및 생산 과정에 최적화하여 구성할 수 있도록 노력하며, 가장 적합한 용접 종류를 고를 수 있도록 조언을 제공합니다. 추가적으로 시험 작동을 통해 이상적인 공정 파라미터를 산출하고 다양한 변수를 테스트할 수 있습니다.

2). 우리는 고객을 위해 컨트롤의 토대가 되는 프로토타입을 제작하며, 파일럿 제품 및 샘플링도 제공합니다. 우리의 목표는 우리의 전문성을 통해 고객을 생산에 가장 적합한 부품까지 안내하는 것입니다.

3). 우리의 검증된 용접 분야 경영으로 각 LOT 크기에 맞는 부품의 계약 생산을 제공합니다. 수많은 제품 스펙트럼을 통해 다양한 횡단면적 및 회전 마찰 용접에서부터 자기 아크 용접, 레이저 용접까지 다양한 용접의 종류를 만나보실 수 있습니다.

검증된 용접

• KUKA 는 ISO 9001 인증을 받은 기업일 뿐 아니라, VDA 6.4 자격과 환경경영 ISO 14001 을 충족합니다.
• 이외에 영업 분야 및 용접된 제품의 생산과 아크 용접 설비는 DIN EN ISO 3834-2 의 표준을 준수하고 있습니다.
• 철도 차량 및 그 부품의 레일 사용과 용접에 사용되는 마찰 용접에 대해서도 DIN EN 15085 CL1 의 인증을 받았습니다.
고객 상담에 특화된 우리의 전문 부서에 직접 고객의 질문을 제기해 보십시오.

쿠키 설정 확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

쿠키 설정