주물 제품을 위한 담금식 냉각지

생산에서 증가하는 요구와 에너지 비용에 대응하기 위해 KUKA는 주물용 새 담금식 냉각지 시리즈를 개발했습니다. 종전 Reis Robotics의 검증된 품질은 그대로 유지된 채 후속 모델이 계속 개발되어 최적화됩니다.

'자급자족식' 및 '재래식' 담금식 냉각지

'자급자족식' 담금식 냉각지에서는 열 플레이트가 냉각지에서 흡수한 열 에너지를 다른 곳으로 돌립니다. 이 물-물 열교환기는 주물 제품의 냉각회로에 직접 연결됩니다. 이것은 전동식 연결 또는 보조 매체 없이 작동합니다.

더 높은 냉각 성능이 필요한 경우 분리형 열교환기가 장착된 '재래식' 담금식 냉각지가 여전히 사용됩니다.

담금식 냉각지는 주물 공정을 단순화합니다.

'자급자족식' 냉각지의 장점

'자급자족식' 담금식 냉각지는 특히 다음과 같은 이점이 있습니다. 

  • 열 플레이트의 냉각수가 부품에 전혀 닿지 않기 때문에 필터와 순환펌프가 불필요
  • 부품의 간편 세척
  • 펌프와 액추에이터가 필요없기 때문에 즉시 사용 가능
  • 기계식 플로터 밸브를 통한 담금식 냉각지 자동 보충
  • 서모스탯 밸브를 통한 자동 온도 조정
  • 스테인리스 스틸 사양
  • 옵션: 판 열교환기를 통한 압축식 하강 행정 또는 냉각 가능

'재래식' 냉각지의 장점

'자급자족식' 냉각지는 '재래식' 냉각지보다 다음과 같은 점에서 뛰어납니다. 

  • 최대 냉각성능에 적합
  • 기계식 플로터 밸브를 통한 냉각지 자동 보충
  • 서모스탯 밸브를 통한 자동 온도 조정
  • 스테인리스 스틸 사양
  • 옵션: 판 열교환기를 통한 압축식 하강 행정 또는 냉각 가능

원하는 최적의 담금식 냉각지를 선택하십시오. 스몰 사이즈에서 부터 x라지 사이즈까지 표준화된 크기 4개 중에서 선택하십시오. 관련 데이터 시트를 다운받아 고객의 필요에 가장 적합한 냉각지를 직접 결정하십시오.

표준화된 4개 크기의 냉각지 구입 가능
쿠키 설정 확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

쿠키 설정