슬라이딩 테이블과 틸팅 테이블을 이용한 기둥형 프레스

KUKA의 슬라이딩 테이블 프레스와 틸팅 테이블 프레스로 시스템의 품질과 성능을 확인하십시오. 종전 Reis Robotics의 프레스는 공정상 안전한 자동화를 보장하고 매우 융통성 있는 주물 셀 사양을 가능하게 해줍니다.

슬라이딩 테이블 프레스와 틸팅 테이블 프레스: 탁월한 성능과 효율성

Reis Robotics의 프레스 시리즈는 다양한 모델로 최적의 솔루션을 제공하고 고객의 자동모드에 많은 장점을 제공합니다.

  • 최소 비용으로 최적의 설비
  • 다양한 주물 셀 사양용 모듈식의 유연한 시스템
  • 공정상 안전한 스크랩 제거 및 공구 세척
  • 주물 부속의 보조 작동을 위한 모든 액세서리
  • 낮은 장착 높이 및 짧은 행정을 통해 높은 안정성과 짧은 주기
  • 수동식 작동으로 단시간 비상 운행 가능

다양한 사양의 프레스

슬라이딩 테이블 프레스 모델과 틸팅 테이블 프레스 모델은 클램핑 플레이트 크기로도 구별되고 공구 설치공간 크기와 열주 크기로도 구별됩니다. 모든 슬라이딩 테이블 프레스와 틸팅 테이블 프레스는 3개 또는 4개의 기둥형 프레스로 사용할 수 있습니다. 프레스 힘은 사양에 따라 300~2,000kN입니다.


공정상 안전한 자동화를 위한 KUKA의 디버링 프레스
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정