디버링 툴과 디버링 스테이션

즉시 사용할 수 있고 안전하며 신뢰할 수 있고 철저한 서비스: 주조물 전문 디버링을 위해 당사는 통합 처리 및 완벽한 시스템을 가진 디버링 툴을 공급합니다. 디버링 툴은 고객의 최대 생산성을 보장합니다.


복잡한 디버링 툴용의 정교한 액세서리는 당사의 제품 포트폴리오와 표준 부품 프로그램에 속합니다. 또한 당사는 기계식 통합 처리용 다목적 툴을 디버링 툴에 제공합니다.

원하시면 당사는 고객과 공동으로 고객의 자동화 셀에 완전히 통합될 수 있는 개별 처리 스테이션을 개발할 수 있습니다.

디버링 툴

당사의 수동 또는 자동 모드용 디버링 툴은 다음과 같이 다양한 이점을 제공합니다.

  • 즉시 사용 가능, 안전, 신뢰, 친절한 서비스
  • 기계식 통합 처리에 의한 최고 생산성
  • 천공, 밀링, 나사깎기, 톱질을 한 클램핑에서 수행
  • 보조 시간 최소화로 제조비 절감
확실한 디버링 툴에 의한 최대 생산성

디버링 스테이션

주물 부속의 포괄적 준비를 위해 당사는 고성능 전자동 디버링 스테이션을 공급합니다.

당사는 주물 기계에 직접 적용되는 완제품 처리용 개별 솔루션을 개발하거나 개별 운전용 솔루션을 개발하여 현장에서 바로 통합할 수 있습니다. 

주물 공구의 디버링 스테이션

처리 스테이션

KUKA는 고객의 개별 희망에 맞게 톱질, 천공, 나사깎기, 밀링의 처리단계를 개발 및 제작합니다. 이것은 로봇이 자동으로 싣고 내리는 자동화 셀에 완전히 통합됩니다. 필요 시 이것을 개별적으로 작동시킬 수 있습니다.

고객의 요구에 맞게 조정된 처리 스테이션

공간 디버링 툴

경제적 디버링 또는 큰 피더 섹션을 가진 금형 준비작업은 KUKA의 디버링 툴만 있으면 문제가 되지 않습니다. 이 작업은 저렴한 비용의 톱질 대안이 될 수 있습니다.

툴 액세서리

복잡한 디버링 툴을 위해 중요한 모듈: 당사의 자체 표준 부품 프로그램과 표준 슬라이더 유닛에는 두드러진 장점이 3개 있습니다. 컴팩트한 공법, 신뢰성, 유연한 사용 가능성이 그것입니다.

유연하고 확실한 로봇 툴 액세서리

다목적 툴

다목적 툴을 이용하면 보조 시간의 최소화로 생산비를 절감할 수 있습니다.

당사는 고객의 개별 희망에 맞게 한 클램핑에서 천공, 밀링, 나사깎기, 톱질을 수행함으로써 최고의 제조 생산성을 보장합니다.

전문 디버링용 다목적 툴

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인