Contract manufacturing with KUKA

We have been carrying out subcontract welding work for renowned companies since 1970. This includes process validation and prototype construction. Your contract manufacturing can also benefit from our many years of acquired expertise and top quality KUKA equipment.

KUKA와의 계약 생산시 장점 

우리는 시작부터 용접 공정의 올바른 선택으로 고객을 지원합니다. 부품 및 제품 개발 노하우 이외에도 우리는 계약 생산 시에 최고 수준으로 갖추어진 기계류를 제공합니다:

  • 2,000 평방미터 이상의 생산 공간
  • 회전 마찰 용접을 위해, 3 내지 31,400 평방밀리미터의 횡단면적과 1 내지 300 톤의 업셋력을 보유한 서로 다른 성능 수준의 기계 열 대
  • 자기 아크 용접을 위해, 60 내지 4,000 평방밀리미터의 횡단면적과 3 내지 35 톤의 업셋력을 보유한 기계 두 대
  • 레이저 작업을 위해 최대 8 킬로와트의 레이저 성능과 다양한 두께의 철판 용접을 위한 다양한 공정 광학 장치를 탑재한 네 대의 유연한 로봇 셀

계약 생산의 세 분야 

1). 공정 유효화 과정에서는 고객의 부품을 공정 및 생산 과정에 최적화하여 구성할 수 있도록 노력하며, 가장 적합한 용접 종류를 고를 수 있도록 조언을 제공합니다. 추가적으로 시험 작동을 통해 이상적인 공정 파라미터를 산출하고 다양한 변수를 테스트할 수 있습니다.

2). 우리는 고객을 위해 컨트롤의 토대가 되는 프로토타입을 제작하며, 파일럿 제품 및 샘플링도 제공합니다. 우리의 목표는 우리의 전문성을 통해 고객을 생산에 가장 적합한 부품까지 안내하는 것입니다.

3). 우리의 검증된 용접 분야 경영으로 각 LOT 크기에 맞는 부품의 계약 생산을 제공합니다. 수많은 제품 스펙트럼을 통해 다양한 횡단면적 및 회전 마찰 용접에서부터 자기 아크 용접, 레이저 용접까지 다양한 용접의 종류를 만나보실 수 있습니다.

검증된 용접

• KUKA 는 ISO 9001 인증을 받은 기업일 뿐 아니라, VDA 6.4 자격과 환경경영 ISO 14001 을 충족합니다.
• 이외에 영업 분야 및 용접된 제품의 생산과 아크 용접 설비는 DIN EN ISO 3834-2 의 표준을 준수하고 있습니다.
• 철도 차량 및 그 부품의 레일 사용과 용접에 사용되는 마찰 용접에 대해서도 DIN EN 15085 CL1 의 인증을 받았습니다.
고객 상담에 특화된 우리의 전문 부서에 직접 고객의 질문을 제기해 보십시오.

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인