Magnetarc welding machines

Magnetarc welding machines from KUKA are used by numerous automotive manufacturers as well as by suppliers in the metal industry. They are characterized by their absolutely exact positioning accuracy during the welding operation and the permanently high resilience of the components.

자기 아크 용접 부문에서 다년간 전문지식을 축적한 세계 시장 리더

19개 이상 나라에 자기 아크 용접기를 200개 이상 설치한 KUKA는 세계 시장 리더이고, 1972년 이래 자기 아크 용접기를 공급하고 있습니다. 그후 이 방식은 지속적으로 발전했습니다. 최근에 나온 용접기는 더욱 향상된 공정 품질과 더 큰 출력을 제공합니다. 최적화된 KUKA 공정 감시 시스템과 문서화 시스템 PCD가 감시 기능을 수행합니다. 수많은 추가 혁신과 유례가 없이 긴 정비 및 서비스 기간을 통해 더 높은 생산성이 보장됩니다.

KUKA 자기 아크 용접기의 장점

  • 경험을 통한 우위: KUKA는 기계 제조사일뿐만 아니라 자기 아크 기술을 실제로 사용하는 주문생산업자이기도 합니다. 따라서 중요한 지식이 새 기계와 공정의 개발로 직접 수렴됩니다.
  • 최고의 비용 절감: 현재의 자기 아크 용접 방식은 비싼 재료를 부품 관련 위치에만 사용할 수 있게 합니다.
  • 최고의 용접 품질: 모든 부품의 유효성이 확인되는 생산 방식을 설정하십시오.
  • 최고의 유연성: 단일 헤드 기계든 더블 헤드 기계든 수직형 기계든 간에 당사는 모든 부품에 이상적인 솔루션을 제공하고 있습니다.
  • 부품 최적화: 모빌리티 산업은 무게 감소 솔루션을 요구합니다. 움직이는 모든 현대식 장치는 용접을 통해 완성됩니다.
  • 최고의 인체공학: 직관적인 터치 스크린 조작과 인체공학적으로 설계된 작업공간 덕분에 더 빠르고 효율적인 작업이 가능합니다.
  • 다양한 조합 재료: 자기 아크 용접기를 이용하면 까다로운 조합 재료의 접합도 가능합니다.

고객 맞춤형 기계 

KUKA는 5~600킬로뉴턴 압축력의 범위에서 공정상 안전하고 경제적으로 효율적인 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 자기 아크 용접기는 단일 헤드 또는 더블 헤드 사양으로 구입 가능합니다. 수직 사양의 특수 애플리케이션도 프로그램에 포함되어 있습니다.

KUKA 자기 아크 용접기의 포트폴리오

KUKA 자기 아크 용접기: 인더스트리 4.0에 대비

당사 자기 아크 용접기의 모든 공정 데이터는 새로운 제어 장치이자 공정 감시 장치인 KUKA의 PCD(공정 제어 및 문서화)에 의해 수와 도식으로 감시되고 전자 방식으로 문서화됩니다. 따라서 공정 데이터는 예컨대 클라우드 시스템에서 추가 분석될 수 있습니다. 제어의 네트워크 역량은 인더스트리 4.0으로 나아가는 중요한 전진이자 더 높은 생산성을 의미합니다.

유연한 자동 제조 시스템 제조사인 KUKA는 공정상 안전하고 경제적으로 효율적인 완벽한 솔루션을 개발 및 구현할 수 있는 경험과 능력을 갖추고 있습니다.

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인