CO2 레이저 로봇

KUKA의 CO2 레이저 로봇은 빠르고 정밀하게, 마모 없이 깔끔하게 작업합니다. 따라서 비철 재료와 대부분 플라스틱으로 된 3D 공작물 처리에 가장 적합합니다. 재료와 레이저가 이상적으로 상호 조율되어 있습니다.

KUKA의 레이저 로봇 RV6L-CO2는 CO2 레이저를 이용한 3D-절단과천공에 최적화되어 있습니다. 최대한 유연한 생산이 요구되는 곳에서 이 로봇은 비싸고 무거운 절단 다이를 대체합니다.

KUKA의 CO2 레이저 셀에서 신속하게 교체할 수 있습니다. 시간 걸리는 부품-장치의 변경 없이 이 로봇은 간단히 재프로그래밍됩니다. 복잡한 작업을 위해 전체 처리 셀을 확장할 수 있습니다(예: 플라스틱의 레이저 절단용 KUKA 포털 솔루션).

플라스틱 절단 및 천공: KUKA의 CO2 레이저 로봇은 정밀한 3D 처리를 가능하게 합니다.

KUKA CO2 레이저 로봇의 장점

통합 빔 가이드

리이저 빔은 중앙에서 로봇 손쪽으로 향합니다. 캡슐에 완전히 둘러 싸인 채 통합된 빔 가이드를 통해 로봇은 복잡한 형상의 작업을 위해 아무 제한 없이 이동할 수 있습니다.

렌즈의 부단한 감시

광학기 부품이 오염되거나 손상되면 제어유닛 LCU(Lens Control Unit)가 곧바로 경고를 합니다. 조기에 정비함으로써 원치 않는 작업 중단을 방지할 수 있습니다.

최고의 역동성과 정확성

총중량 최대 400kg의 레이저는 로봇 축 측면에 부착될 수 있습니다. 무게의 영향을 받지 않는 어댑테이션을 통해 로봇은 최대한 민첩하고 정밀하게 작동합니다.

에너지와 재료의 절약

소요 에너지는 해당 처리과정에 정확히 일치할 수 있습니다. 그밖의 장점: 필요한 만큼만 열이 발생하기 때문에 재료가 변형되거나 과열되지 않습니다.

공구 마모가 없음

기계식 절단과는 달리 레이저에 의한 무접촉 처리의 경우는 공구가 마모되지 않습니다.

후처리가 없음 

KUKA의 CO2 레이저 로봇은 깨끗한 절단면을 생성합니다. 그래서 추가 중단 단계 없이 공작물을 바로 사용할 수 있습니다.

한결같이 높은 절단 품질

절단 결과에 부정적 영향을 미칠 수 있는 힘은 플라스틱 부품에 전혀 작용하지 않습니다.

KUKA CO2 레이저 로봇: 데이터와 사실

모델 명칭 RV6L-CO2
기본 유닛 중량(제어장치, 레이저, 언더바디 제외) 960 kg
반복 정밀도 ±0.05mm
레이저 출력 CO2 레이저의 측면 부착을 통해 1kW까지 가능

처리 가능 재료

  • 폴리에틸렌
  • 폴리프로필렌
  • 탄소섬유강화 플라스틱
  • 유리섬유강화 플라스틱
  • 목재
 처리 가능 공작물
 3D-공작물
  • 재료 두께 0.2~5mm
  • 치수 50mm에서 수 미터까지
  • 최대 중량...
 대표적 애플리케이션
  • 절단: A-B-C-필러, 루프 커버, 대시보드, 암 레스트 같은 차체 컴포넌트
  • 천공: 에어백 커버, 미러 커버, 엔진실 부품, 진공 라이닝

더 높은 품질을 위한 보조 모듈: 에어백 천공 모니터

제어모듈 에어백 천공 모니터(APM)는 계기반 천공 작업을 위해 특별히 개발되었습니다.

APM의 중요 기능들:

  • 레이저 출력 및 펄스의 감시와 측정
  • 빔 가이드와 초점에서의 에너지 손실 기록
  • PC에서 직접 품질 체크
  • 원활한 작동을 위해 명확히 정의된 촉발력을 설정
  • 전체 생산 라인의 기록(자동차 산업의 안전 관련 부품에 중요)

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인