국가를 선택하시기 바랍니다:

국가

Solderen

레이저 솔더링

레이저 솔더링은 물질 대 물질 본딩을 가능하게 합니다. 레이저는 정확하게 초점을 맞출 수 있습니다. 따라서 매우 작은 납땜부 및 민감한 전자 부품의 결합도 가능합니다. 자동차 산업 또는 전자 산업에서도 이 기술이 빈번하게 사용됩니다.


레이저 솔더링: 기술

레이저 솔더링은 무접촉식 공법입니다: 레이저 빔이 납을 녹입니다. 이것은 프로세스 중에 용가 와이어로서 공급되는데, 대개의 경우 구리 또는 아연합금입니다. 이를 통해 납이 녹고 접합틈새를 채웁니다. 용융물이 양측 컴포넌트를 연결합니다.

레이저 솔더링 기술은 두 가지 형태로 구분됩니다:

  1. 융점이 450 도씨 이상인 레이저 하드 솔더링:
    이 접합기술은 다이오드 레이저의 사용 하에서 고출력으로 실시되며 특히 자동차 산업에 사용됩니다.
  2. 융점이 450 도씨 미만인 소프트 레이저 솔더링:
    이 기술은 전자 부품의 제조에 자주 사용됩니다.

자동화된 레이저 솔더링

KUKA 고객은 다음의 두 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다:

  • 자동화된 생산 시스템 및 스케일어블 생산 시스템
  • 개별적으로 컨피규레이션된 제조 셀

경로 속도, 레이저 출력 또는 최적화된 와이어 피드와 같은 파라미터를 통해 우리는 높은 신뢰성의 시스템을 공급하며 다양한 생산 시나리오를 위한 다양한 테크놀로지 패키지를 제공합니다.

레이저 솔더링: 이점

레이저 솔더링으로 높은 품질의 결과를 달성하십시오. 다음에서 이익을 누리십시오

  • 납땜부 온도의 조절성,
  • 낮은 컴포넌트 비틀림 그리고
  • 서로 다른 종류의 민감한 컴포넌트의 접합 가능성.
당사에 전화하시면 레이저 솔더링에 관련된 구체적인 상담을 하실 수 있습니다. 또한 귀사의 생산 라인에 대해서도 상담할 수 있습니다.
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정