KRC ROBOTstar의 장점
ProVis 시각화
KRC ROBOTstar는 reisPAD 또는 연결된 PC나 태블릿에서 사용할 수 있는 그래픽 기반의 직관적인 조작 인터페이스와 프로그래밍 인터페이스를 제공합니다.
TouchMotion
매우 짧은 시간 이내에 고급 조작자뿐만 아니라 프로그래밍 초보자도 터치스크린을 통해 로봇을 제어할 수 있습니다. 이 과정에서 로봇은 사용자가 터치스크린에서 손가락으로 만든 동작을 동기적으로 복제합니다.
SafeProduction
다양한 안전 기능을 갖춘 완전 통합형 SafetyController 및 자유롭게 프로그래밍할 수 있는 안전 PLC는 로봇 작업 영역에 있는 사람을 보호하는 데 사용됩니다.
개방형 전송 표준
OPC UA를 통해 다른 네트워크 장치와 통신할 수 있습니다. 호스트 컴퓨터부터 외부 프로그래밍과 시뮬레이션 시스템을 지나 외부 PLC까지, 모든 구성요소는 데이터 교환을 위해 로봇 컨트롤러와 연결할 수 있습니다.