KUKA, 귀사의 갠트리 로봇 파트너
현재와 미래의 자동화를 위한 핵심 요소 KR C 컨트롤러는 새로운 표준을 제시합니다. 이로써 통합, 유지보수 및 관리 비용을 절감하고 이와 동시에 효율성 및 유연성을 지속적으로 개선할 수 있습니다. 글로벌 KUKA 서비스 네트워크 및 KUKA 원격 서비스를 통해 온라인으로 신속하게 귀사를 지원하고 생산 조건에서 최고의 유연성 및 시스템 가용성을 보장합니다.
현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다.
최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
KUKA는 기계와 시스템 사이에서 작업 절차의 효율적 연결을 위한 다양한 스트로크 길이 및 추가옵션을 구비한 리니어 로봇의 포괄적 포트폴리오를 제공하고 있습니다.
현재와 미래의 자동화를 위한 핵심 요소 KR C 컨트롤러는 새로운 표준을 제시합니다. 이로써 통합, 유지보수 및 관리 비용을 절감하고 이와 동시에 효율성 및 유연성을 지속적으로 개선할 수 있습니다. 글로벌 KUKA 서비스 네트워크 및 KUKA 원격 서비스를 통해 온라인으로 신속하게 귀사를 지원하고 생산 조건에서 최고의 유연성 및 시스템 가용성을 보장합니다.
로봇 타입 | KR 16L | KR 50L | KR 80L | KR 300L | KR 300LP | KR 600LP | KR 600L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정격 가반하중 | 16 kg | 50 kg | 80 kg | 300 kg | 300 kg | 600 kg | 600 kg |
축의 수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
위치 반복정밀도 | ± 0.1 mm |
± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.3 mm | ± 0.3 mm | ± 0.3 mm | ± 0.3 mm |
A1 속도 | 3.0 m/s | 3.0 m/s | 2.6 m/s | 2.0 m/s | 2.6 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s |
A2 속도 | 3.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 1.7 m/s | 2.6 m/s | 2.0 m/s | 1.5 m/s |
A3 속도 | 4.0 m/s | 3.0 m/s | 3.0 m/s | 1.0 m/s | 1.4 m/s | 1,3 m/s | 1 m/s |
A1 기본 스트로크 | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 4,000 mm | 1,500 mm |
A1 최대 스트로크 | 15,000 mm | 45,000 mm | 45,000 mm | 45,000 mm | 45,000 mm | 45,000 mm | 45,000 mm |
A2 기본 스트로크 | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 2,500 mm | 4,000 mm | 500 mm |
A2 최대 스트로크 | 1,000 mm | 1,500 mm | 2,000 mm | 2,000 mm | 6,000 mm | 9,500 mm | 2,000 mm |
A3 기본 스트로크 | 500 mm | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,000 mm |
A3 최대 스트로크 | 1,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm |
A1 - A3 기본 스트로크 중량 |
약 310 kg | 약 580 kg | 약 1,040 kg | 약 2,270 kg | 약 2,300 kg | 약 4,900 kg | 약 2,500 kg |
데이터 시트 | 기술 데이터 | 기술 데이터 |