위치를 선택하십시오:

국가

KR 600 FORTEC

고하중 로봇 KR 600 FORTEC은 다용성으로 고 가반하중 범위의 다양한 응용 범위에 적합합니다. Foundry 로봇으로서 투자 비용 감소 조건에서도 가장 뛰어난 성능을 발휘합니다.


고하중 로봇 KR 600 FORTEC의 장점은 명백합니다. 큰 유지보수 비용 없이 힘과 정교한 기술이 지속해서 높은 생산 품질을 보장합니다. 이전 모델과 비교하여 KR 600 FORTEC는 더욱 슬림한 디자인을 갖추었습니다. 이에 따라 비좁은 공간에서도 최대 600kg의 매우 무거운 부품을 처리할 수 있습니다. 

420 - 600 가반하중(kg)

2826 - 3326 작동 범위(mm)

장점


특히 정밀

0.08mm의 포즈 반복 정밀도와 최대 500mm의 암 연장을 통해 KR 600 FORTEC는 최고의 생산 품질을 보장합니다.

매우 효율적

KR 600 FORTEC으로 최대 600kg의 고 가반하중 부품을 손쉽게 취급할 수 있습니다. 더욱 슬림한 디자인으로 공간 절약형 셀 레이아웃을 구현합니다.

매우 유연

당사의 고하중 로봇은 내열, 방진, 방수 기종으로 구입할 수 있습니다. 이러한 다용성으로 해당 로봇은 모든 산업의 다양한 응용 분야에 적합합니다.

KR 600 FORTEC으로 고하중 부품을 연결

고하중 로봇 KR 600 FORTEC는 MERZ에서 상당한 생산성 증가를 이끌었습니다.

Request a quote or get more technical details for KR 600 FORTEC

Request Quote Visit KUKA Marketplace*
* requires registration & login

KR 600 FORTEC 데이터 개요

KR 420 R3330 KR 420 R3330 F KR 510 R3080 KR 510 R3080 F KR 600 R2830 KR 600 R2830 F
가반하중
420kg
420kg
510kg
510kg
600kg
600kg
최대 범위
3326mm
3326mm
3076mm
3076mm
2826mm
2826mm
구조 타입
표준
표준
표준
표준
표준
표준
환경 버전
표준
파운드리
표준
파운드리
표준
파운드리
설치 위치(n)
바닥
바닥
바닥
바닥
바닥
바닥
보호등급
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65
IP 65, IP 67
데이터 시트
KUKA Marketplace

추가 링크

컨트롤러
Robot Packs
포지셔너 & 리니어 유닛

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정