위치를 선택하십시오:

국가

KR QUANTEC press

KR QUANTEC press는 프레스 투 프레스에 특화된 KUKA 산업용 로봇입니다. 최고의 정밀성과 최대 작동 범위로 로딩과 언로딩 및 프레스 라인의 연결을 위한 제일의 선택입니다.


KR QUANTEC press는 프레스 공장의 통합에 최적화되어 있습니다. 짧거나 넓은 프레스 간격으로 프레스 연결 또는 중형 판재와 대형 판재 이송 및 프레스 라인의 로딩과 언로딩 등 이 로봇으로 광범위한 적용을 실현할 수 있습니다. 빠른 축이 자동차 산업에 완벽한 고속 프레스 투 프레스를 보장합니다.

KR QUANTEC 프레스 투 프레스 로봇은 바닥 및 천장 부착 기종으로도 구매할 수 있습니다.

100 - 120 가반하중(kg)

3455 - 3501 작동 범위(mm)

장점


강력한 기어 유닛을 갖춘 견고함

강화된 축과 내구성이 매우 강한 기어 유닛을 갖춘 대단히 견고한 설계 구조가 높은 연속 부하 조건에서도 신뢰성 있는 성능과 가용성을 보장합니다. 

높은 처리량으로 빠름

기계 데이터와 구동 트레인의 특수 설계를 이용해 프레스 투 프레스 로봇은 가공 시간을 단축하며 특히 높은 처리량에 도달합니다.

하방과 상방으로 넓은 도달 범위

선반부착형 로봇에는 모든 케이블이 통과하는 1번 축의 중공 샤프트가 있어 장애 컨투어가 감소합니다. 하방과 전방을 향해 배치된 로봇 무릎부가 작동 범위를 아래로 더 확장합니다. 

낮은 높이에서 공간 절약

KR QUANTEC press 제품군의 선반부착형 로봇은 상단에서 작업 영역을 최적으로 활용합니다. 전체 높이가 낮으므로 넓은 수직 공간이 필요하지 않으며 공간을 절약하는 셀 개념을 보장합니다.

Request a quote or get more technical details for KR QUANTEC press

Request Quote Visit KUKA Marketplace*
* requires registration & login

KR QUANTEC press 데이터 개요

KR 100 R3500 press KR 100 R3500 press C KR 120 R3500 press C KR 120 R3500 press
가반하중
100kg
100kg
120kg
120kg
최대 범위
3501mm
3501mm
3455mm
3501mm
구조 타입
프레스 투 프레스 로봇
프레스 투 프레스 로봇
프레스 투 프레스 로봇
프레스 투 프레스 로봇
환경 버전
표준
표준
표준
표준
설치 위치(n)
바닥
천장
천장
바닥
보호등급
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
데이터 시트

추가 링크

KUKA Xpert
컨트롤러
Robot Packs
포지셔너 & 리니어 유닛

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정