위치를 선택하십시오:

국가

Automatisering, Industriële robotarm

KUKA Ready Packs

로봇, 컨트롤러, 조작 유닛과 소프트웨어로 구성된 완전한 로봇 패키지 - 최대 2주의 배송 기간.


KUKA Ready Pack: 하나의 팩에 천하무적의 이점

최대 2-4주만에 배송되는 주문 제작 고성능 패키지 – KUKA Ready Pack으로 가능합니다. 사용자의 요구사항을 기반으로 하여 성능이 입증된 당사 로봇 제품군의 모델, 사전 구성된 컨트롤러, 컨트롤 패널소프트웨어를 원하는 액세서리와 함께 선택하십시오. 천하무적의 팀을 얻을 수 있습니다.

사전 구성된 패키지솔루션으로서 KUKA Ready Pack은 선택된 고출력 KUKA 제품을 짧은 배송시간*최고의 조건으로 조합합니다. 이 모든 것이 최고의 KUKA 품질로 가능합니다.

* Lead time ready to ship

모든 KUKA Ready Pack 패키지 개요:

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정