언어를 선택하십시오:

KUKA ready2_spray

이전에는 자동화가 어려웠던 페인팅 어플리케이션을, KUKA와 파트너인 Dürr는 ready2_spray 패키지 개발하였습니다. 전세계에 서비스 가능한 간단한 조작, 경제적인 비용으로 최대 성능 발휘할 수 있는 지속 가능한 솔루션을 제공합니다.

KUKA  도장 어플리케이션: 페인팅 로봇: 가반하중 및 작업반경면에서 세계 최초

KUKA는 본 페인팅 어플리케이션을 위해 페인팅 작업 분야의 글로벌 리더인 Dürr사와 협력합니다. 다양한 로봇 제조 기술과 Dürr사의 페인팅 노하우의 조합은 코팅 로봇 자동화 분야  새로운 기준을 제시합니다. 미래의 공장을 위해 최고의 기술로 장착된 ready2_spray는 고품질 및 성능과 동시에 경제적인 솔루션 패키지에 대한 모든 산업 요건을 충족시킵니다.

쉬운 페인팅 작업

일반 산업을 위한 자동화된 코팅 솔루션: Dürr와 KUKA는 공동으로 개발한 로봇 시스템을 소개합니다.

KUKA  도장 어플리케이션: 이점

  • 쉬운 사용법. 신속한 설치 및 통함, 최소의 시운전 시간.
  • 글로벌 서포트. 모든 패키지 구성요소에 대한 강력한 지원.
  • 최고의 가격 대비 성능. 지속 가능한 비용 효율적인 생산을 위해 개발됨.
  • 원스탑 구매. 시장 리더인 두 회사의 하이테크가 하나의 패키지에.
페인팅 작업을 위해 로봇 및 구성품을 표준화한 자동화 패키지.

적용 범위:

페인팅 로봇 KUKA ready2_spray는 특히 매우 까다로운 조건을 요하는 페인팅 어플리케이션에 적합하며, 방폭 기능이 가지고 있습니다.
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정