현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다. 최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
KUKA cell4_cleaner/primer
프라이머 또는 세척제의 고정밀 도포를 통한 본딩 프로세스를 위한 모듈라 구조의 로봇셀.
클리너 및 프라이머의 자동 도포를 위한 매우 유연한 콤팩트 제조셀
길이 및 트랙폭의 유연한 펠트 측정 및 다이어프램 펌프를 통한 다양한 재료의 고정밀 도징 – KUKA cell4_cleaner/primer 셀은 본딩 또는 페인팅 전에 유리, 금속 또는 플라스틱과 같은 재료 표면을 전처리하기 위한 경제적 솔루션으로그 진가를 인정받고 있습니다. 다양한 자동화 옵션을 선택할 수 있는 그 모듈라 컨셉으로 인해 이 제조셀은 Tier 1분야의 고객들을 위한 맞춤식 솔루션으로 간단하게 구성할 수 있습니다.
클리너 또는 프라이머 어플리케이션에서 효율성 증대를 위한 모듈라 디자인의 제조 셀
용이한 통합
고객 측 공작물 홀더 및 배출장치를 고려한 모든 프로세스 장비가 이미 포함됨
표준 BUS 시스템을 통해 대형 라인에 간단하게 통합 가능
안전 PLC 이미 포함됨
복수의 클리너 및 프라이머 재료에 대한 테스트가 실시되었으며 즉시 사용 가능
외부 배출시스템에 호환되는 도징 캐비닛 및 폐기물 용기
사용자 친화적 유지보수
펌프 또는 호스와 같은 모든 매체 접촉 부품은 우수한 화학적 내구성의 접착 방지 재료로 제작됨
풀아웃을 통한 도징 컴포넌트의 매우 우수한 접근성
KUKA smartPAD를 이용해 자동 플러싱 기능 컨피규레이션 가능
사용한 펠트를 위한 용기를 쉽게 비울 수 있음
리모트 서포트 적용
유연한 셀 디자인
필요에 따라 테이블, 턴 테이블 또는 컨베이어 벨트를 통한 다양한 공작물 공급 옵션.
다양한 세척제 및 접착제에 맞게 설계됨
지게차 또는 트럭을 통한 용이한 운반을 위해 공동의 베이스 프레임에 장착됨
압력 용기 사용 불필요
클리너 셀 또는 프라이머 셀의 버전
모든 요건을 만족시키는 이상적 솔루션: 디자인에 따라서 이 모듈라 제조 셀에는 적합한 포지셔너 또는 예를 들어 컨베이어 벨트를 통한 고객 측 공작물 공급을 위한 장치를 탑재할 수 있습니다.
이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.