경제적 용접 솔루션: 인텔리전트 모듈 시스템이 적용된 스폿 웰딩용 로봇 셀
사전 조립되어 즉시 사용 가능: 모듈라 셀 KUKA cell4_spot은 신속한 가용성 및 간단한 통합성을 자랑합니다. 본 제품은 선택 가능한 수많은 하드웨어 및 소프트웨어 옵션으로 인해 개별적 필요에 따른구성 및 확장이 가능하므로 최상의 가격대비 성능으로 귀사의 생산량 및 개별 요건을 완벽하게 만족시킵니다.
현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다.
최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
스폿 웰딩용 자동화 셀: 표준 제품으로서 신속한 사용이 가능할 뿐 아니라 광범위한 부가 모듈 및 확장 옵션으로 다양한 맞춤화 가능
사전 조립되어 즉시 사용 가능: 모듈라 셀 KUKA cell4_spot은 신속한 가용성 및 간단한 통합성을 자랑합니다. 본 제품은 선택 가능한 수많은 하드웨어 및 소프트웨어 옵션으로 인해 개별적 필요에 따른구성 및 확장이 가능하므로 최상의 가격대비 성능으로 귀사의 생산량 및 개별 요건을 완벽하게 만족시킵니다.
부품 크기 및 형태에 따라 본 스폿 웰딩 셀은 다양한 버전으로 공급되며 필요에 따라 확장 모듈 옵션을 통해 추가적 스테이션 공정을 구축하거나 또는 부가 스폿 웰딩 어플리케이션으로 향상된 사이클 성능의 구현이 가능합니다.
세포 유형 | KP3-V2H single KR |
KP3-V2H single KR |
KP3-V2H dual KR |
KP3-V2H dual KR |
---|---|---|---|---|
길이 | 10.000 mm | |||
폭 | 5.700 mm | 8.550 mm | 5.700 mm | 8.550 mm |
신장 | 2.200 mm | 2.800 mm | 2.200 mm | 2.800 mm |
셀 레이아웃 : 유지 보수 도어 확장 모듈 |
왼쪽 --- |
왼쪽 권리 |
왼쪽 --- |
왼쪽 권리 |
로봇 (스폿 용접) |
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700) |
2 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700) |
||
로봇 (손질) |
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700) |
|||
포지셔너 | KP3-V2H1000 R800 L2600 |
|||
로딩 영역 | 라이트 커튼, 레이저 스캐너 | |||
용접 장비 | 1 x KUKA 용접 상자 Bosch Timer | 2 x KUKA 용접 상자 Bosch Timer | ||
응용 소프트웨어 패키지 | 1 x KUKA.ServoGun Basic 1 x KUKA.EqualizingTech |
2 x KUKA.ServoGun Basic 2 x KUKA.EqualizingTech |