위치를 선택하십시오:

국가

기둥형 프레스

KUKA는 서보 엔진을 가진 구동 솔루션, 터치 디스플레이를 가진 현대식 제어장치, 새로운 프레스 시리즈를 개발하여 생산에서 점증하는 요구를 충족시킬 최적 솔루션을 갖추고 있습니다.


디버링 프레스: 유연성과 에너지 효율성

Reis Robotics의 프레스 시리즈에 포함된 기둥형 프레스를 이용해 당사는 30개 이상의 다양한 모델을 공급합니다. 따라서 수동 모드는 물론 자동 모드에서도 최적의 솔루션과 많은 이점을 누릴 있습니다.

  • 뛰어난 정밀도, 빠른 속도오랜 수명
  • 정확한 단면을 보장하는 반동이 작은 기둥형 가이드와 휘지 않는 프레스 프레임
  • 높은 경제성과 생산성을 보장하는 클램핑에서의 다양한 디버링 및 처리
  • 툴 기반 프로그램을 빠르게 작성하고 수정, 저장, 복사할 수 있는 직관적 터치 조작 방식의 새로운 제어장치 DIALOG IV
  • 에너지 수요를 60퍼센트까지 감소시키는 디버링 프레스의 새로 개발된 서보 유압장치(고객과 부품에 따라 다름)

기둥형 프레스의 기본 옵션

Reis의 모든 디버링 프레스는 최적의 액세서리를 통해 마음대로 확장될 수 있는 기본 패키지를 갖추고 있습니다. 기둥형 프레스의 조작이 쉬운 기본 옵션은 다음과 같은 것을 포함합니다.

  • 작동측면에 전자동 보호문
  • 기계의 제어 케비넷(우측 배열)
  • 모든 관련 제어장치를 구비한미디어 케비넷(좌측 배열)
  • 사용자 프로그램 저장용 USB 인터페이스
  • 홀더 제어장치및 실린더 60kN, 200mm Hub
  • 미디어 케비넷에 2개의 사이드 슬라이드 연결
  • 미디어 케비넷에 공구 에어 청소
  • 도구 센터링용 구멍
  • 도장 RAL 7035

버전과 옵션 패키지

기둥형 프레스는 사양이 다양합니다. 그래서 그때그때의 고객 요구에 가장 잘 대응할 수 있습니다. 프레스 힘은 300~3,000kN입니다. 열주 장착 높이와 크기도 모델마다 다릅니다. 디버링 프레스는 4필러 사양은 물론 3필러 사양도 사용 가능합니다.


30톤 65톤 100톤 200톤 300톤
SEP08-05 X



SEP10-07 X X


SEP13-07 X X X

SEP13-10
X X

SEP16-10
X X X
SEP22-12

X X X


예를 들어 수동으로 높이를 설정할 있는 제거 장치, 툴 체인지 콘솔 또는 워크 플랫폼 같은 그밖의 액세서리도 옵션으로 사용할 수 있습니다. 버전과 옵션 패키지에 관한 상세 정보는 당사 데이터 시트를 참조하십시오.

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정