주형 제작의 품질과 정확도
매일 생산 시 높은 사용 수명을 달성하고 결함 없는 최선의 제품을 인도하기 위해 스포팅 프레스는 주형 제작사의 품질 점검 과제의 일부를 구성합니다. 거대 주형에서도 밀리미터 미만의 정밀도가 요구됩니다. 이것이 주형의 누설 유무를 결정합니다.
종전 Reis Robotics의 스포팅 프레스는 최종 제품의 개선에 기여하여 생산 환경에서 시간과 비용에 많이 드는 시운전을 생략할 수 있게 해줍니다.
현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다.
최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
종전의 Reis Robotics 스포팅 프레스는 최고 품질과 정확도의 지속적 토대를 마련합니다. 제품을 프레스에 테스트하는 모든 주형 제작사는 제품의 고품질을 목표로 하여 고객의 생산 손실과 조업 정지를 방지합니다.
매일 생산 시 높은 사용 수명을 달성하고 결함 없는 최선의 제품을 인도하기 위해 스포팅 프레스는 주형 제작사의 품질 점검 과제의 일부를 구성합니다. 거대 주형에서도 밀리미터 미만의 정밀도가 요구됩니다. 이것이 주형의 누설 유무를 결정합니다.
종전 Reis Robotics의 스포팅 프레스는 최종 제품의 개선에 기여하여 생산 환경에서 시간과 비용에 많이 드는 시운전을 생략할 수 있게 해줍니다.
KUKA의 스포팅 프레스의 경우 태핏에서의 균일한 힘 배분이 관건입니다. 이것은 주조 및 늑재로 보강된 박스 단면과 클램핑 플레이트를 통해 가능합니다. 용접된 스틸 프로파일에 비해 이것은 힘을 뒤틀림 없이 아주 정밀하게 전달합니다.
그밖에도 검증된 스포팅 프레스는 많은 이점을 제공합니다.
8개의 다른 스포팅 프레스로 주형 제작의 요구를 모두 충족시킵니다. 클램핑 면적은 800 mm x 1,100 mm부터 4,000 mm x 3,000 mm입니다. 차단 압력은 4000 kN까지 가능합니다.
귀사의 요구를 충족시킬 스포팅 프레스를 찾으신다면 연락을 주십시오. 어떠한 상담도 환영합니다.