위치를 선택하십시오:

국가

KUKA rotary friction welding machines

KUKA friction welding machines are produced in Augsburg. Our broad product portfolio offers machines with forge forces between 1 and 10,000 kN. In addition to our standard machines for universal use, we also offer special machines customized to your product and process.


고객별 맞춤형 특수 머신

본 제품은 당사의 표준형 머신으로 용접할 수 없는 특수 부품을 용접하거나 특수 구성을 원하시는 경우에 이상적입니다. 이런 경우 KUKA에서는 RS 제품군에 포함된 특수 머신으로 원하시는 솔루션을 공급합니다. 원하시는 내용은 다음 그래픽에서 선택할 수 있습니다. 다른 컨피규레이션은 요청 시 가능합니다.

RS 기계의 용접 직경 개요.

회전 마찰 용접기에 관심이 있으십니까?

어떠한 상담도 환영합니다.

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정