-
7월 19 ~ 23. 오후 5~10시
-
대구 두류공원 치맥프리미엄존 (두류 야구장 내 위치) , 무료 입장
오는 7월 19일부터 대구시에서 개최되는 대구 치맥 페스티벌에 KUKA가 참여합니다. KUKA 지능형 협업 로봇, LBR iiwa 가 시원한 맥주를 방문객에게 선사하는 시간을 가집니다.
이번 행사에 선보이는 KUKA의 지능형 협업로봇 LBR iiwa (엘비알 이바)는 고성능 충돌 감지 토크센서를 내장하고 있어 모든 축에서 충돌(압력)을 감지하여 즉시 대응이 가능합니다. 이에, 과거 인간과 로봇 사이에 일정거리의 보호 장벽( 안전 펜스)이 필요했다면, 쿠카의 LBR iiwa는 인간 작업자와 나란히 작업을 할 수 있습니다. 또한, 작업자가 아닌 일반 사람과도 함께 로봇 퍼포먼스에 직접 참여하고 즐길 수 있어 서비스 산업에서도 널리 각광받고 있습니다.


KUKA가 대구 치맥페스티발에 참여합니다.
KUKA 협업로봇, LBR iiwa가 대구 치맥 페스티발에 참여하여 맥주 시연을 선보입니다. 관람객이 직접 쿠카 로봇의 시원한 맥주를 받을 수 있는 기회를 놓치지 마세요.
2017년 7월 18일