메가트렌드: 인구구조의 변화

인구구조의 변화는 사회 전반에 걸쳐 현격한 변화를 가져오고 있습니다. 기업들에 있어 특히 전문가 부족 문제는 앞으로 수십 년 동안 주목할 요소로 작용할 것이며 이를 극복하기 위한 효과적인 전략을 마련해야 할 것입니다.

인구구조 변화로 인한 노령 사회의 가속화

특히 산업 국가 및 신흥공업국에서는 인구구조 변화의 영향에 점점 더 노출되고 있습니다. 노령 인구가 증가하고 어린이의 비율이 감소하는 고령화 사회에 대한 대비가 필요한 이유입니다.

의료 기술의 발전 및 건강 위주의 라이프 스타일로 인해 평균 기대 수명은 과거 50년 전에 비해 전 세계적으로 크게 증가했습니다. 이와 동시에 전 세계적으로 특히 산업국가 및 신흥공업국에서 출산율은 현저하게 감소했습니다. 그 결과 전 세계 많은 국가에서 65세 이상 인구의 비율이 2060년까지 전체 인구의 약 20~30%를 차지할 것으로 예상됩니다.

소스: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision.

전문가 부족에도 불구하고 장기적으로 생산성 증대

인구구조 변화는 노동 시장에도 영향을 미치고 있으며 그 결과 미래에는 전문가의 수가 점점 더 감소할 것으로 예상됩니다.

전문가 부족의 위험을 성공적으로 극복하기 위해 기업은 기존 직원의 건강, 전문성 및 동기의식을 유지 및 개선하기 위한 노력을 기울이는 한편, 젊은 노동력이 선망하는 매력적인 고용주로서의 입지를 공고히 해야 합니다.

이외에도 다양한 과제 및 프로세스의 자동화를 통해 인력 수요를 낮추고 기존의 노동력을 자동화할 수 없는 까다로운 업무에 투입할 수 있습니다.

미래 생산성을 개선하는 인간-로봇 협업 및 자동화

현재 생산에 투입된 인텔리전트 자동화 솔루션은 매력적인 작업 환경을 설계하고 인력 부족을 극복하는데 크게 기여하고 있습니다.

단순하고 반복적인 노동 집약적 작업의 자동화를 통해 인간의 능력 및 강점을 다른 영역에 투입할 수 있고 직원들의 건강 및 동기의식을 더욱 개선할 수 있습니다.

특히 인간-로봇 협업의 일환으로 바로 인접한 거리에서 직원들과 함께 일하는 감응형, 협업 로봇(Cobots)은 추가적 전문가 없이 생산성을 높일 수 있는 완전히 새로운 가능성을 보여줍니다. 또한 이런 로봇은 직원들의 육체적 및 정신적 부담을 경감시키고 높은 품질의 일정한 생산 결과를 보장합니다.

유연하고 직관적인 조작을 가능하게 하는 KUKA 기술

자동화 솔루션을 효율적이고 지속가능한 형태로 미래 생산 환경에 통합시키기 위해서는 어댑테이션이 가능한, 유연한 기술 및 직관적 조작이 가능한 유저 인터페이스가 필수적입니다.

KUKA는 폭넓은 서비스 포트폴리오를 통해 산업용 로봇 및 전체 생산 시스템의 단순화된 프로그래밍, 조작 및 지속적 개발을 가능하게 합니다. ready2use 패키지에서부터 시뮬레이션을 통해 프로그래밍할 수 있는 협업 경량 로봇을 거쳐 포괄적 서비스 업무에 이르는 KUKA 솔루션으로 미래 생산의 도전 과제를 극복할 수 있도록 귀사의 기업 구조 및 귀사 직원을 변화시키기 바랍니다!

인간과 로봇이 지근의 거리에서 협업하는 Future Production Landscape.
쿠키 설정 확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

쿠키 설정