KUKA Robotics

로봇공학 및 자동화 기술 분야의 전문가로서 현재 KUKA Roboter는 산업용 로봇의 글로벌 선도기업으로 인정받고 있습니다. 로봇의 넓은 스펙트럼으로 KUKA는 거의 모든 적하 범위 및 모델을 제공하고, 인간-로봇 협업(MRK)의 기준을 세웠습니다.

산업용 로봇 분야의 개척자

KUKA는 40년 이상의 기간 동안 산업용 로봇을 제조해 왔습니다. 1970년에는 최초의 산업용 로봇 FAMULUS의 개발로 오늘날 인더스트리 4.0의 초석을 세웠습니다. 1996년에 KUKA Robotics는 산업용 로봇 개발 분야에서 또다른 비약적인 발전을 이룹니다. 당시에는 최초로, PC기반 컨트롤러를 시장에 선보인 것입니다. 이로써 ‘진정한’ 메카트로닉의 시대가 열렸고 소프트웨어, 컨트롤러 그리고 기계 시스템의 정밀한 연동제어가 가능해졌습니다.

오늘날 KUKA Robotics는 매우 다양한 산업 분야들에 적합한 넓은 스펙트럼의 제품군과 맞춤형 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다 넓은 네트워크의 책임자 및 시스템 파트너와 함께, 우리는 산업용 로봇의 설계와 디자인에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 종합적인 고객 서비스의 일환으로 기술자가 비상시에 대비한 24시간 지원을 제공합니다.

 
KUKA는 1973년 전동 모터로 구동되는 6개의 축이 탑재된 최초의 산업용 로봇 FAMULUS를 시장에 선보였습니다. ©KUKA

KUKA 산업용 로봇은 생산성과 경제성의 향상을 위한 핵심적인 열쇠입니다. 제품의 품질은 개선하고 고가의 재료 및 고갈되어가는 에너지원의 사용은 줄일 수 있습니다.

KUKA Robotics의 비전은, 생산 현장에서 인간의 지능형 보조자로서 산업용 로봇의 입지를 공고히 하는데 있습니다. 인간과 로봇이 별도의 안전펜스 없이 지척에서 함께 작업하고 각각의 이점으로 서로 보완하는 것입니다. 중소기업의 경우에도 경제적인 로봇의 사용으로 이를 달성할 수 있습니다.

KUKA Robotics: 제품 및 분야

KUKA Robotics는 고객들에게 완벽히 맞춘 개별 솔루션을 제공하고 있습니다. 로봇 부품, 컨트롤러에서부터 적합한 소프트웨어까지, 다양한 산업 분야의 고객들이 모두 혁신적인 기술과 섬세한 엔지니어링을 통해 이익을 얻을 수 있습니다.

KUKA Robotics에서는 다음과 같은 제품군을 제공합니다.

  • 거의 모든 범위의 크기와 가반하중을 아우르는 6축 로봇
  • 물, 열과 오염에 강한 로봇
  • 식품 및 약제 산업용 로봇.
  • 클린룸 버전
  • 팔레타이징 로봇
  • 용접 로봇
  • 프레스 투 프레스 로봇
  • 선반부착식 로봇
  • 고정밀 로봇

이와 더불어 우리는 컨트롤러, 소프트웨어 및 고객서비스, KUKA College 교육 및 엔지니어링 교육 등 다양한 범위의 서비스를 제공합니다. KUKA의 솔루션은 특히 다음의분야 에서 제공됩니다.

  • 아크용접 및 수많은 기타 용접 시스템
  • 가공기계 분야
  • 주물 및 단조 산업
  • 플라스틱 산업
  • 전자기기 산업
  • 식품 산업
  • 자동차 공급사
  • 자동차 제조사

KUKA의 다른 사업체에 대해 읽어보세요. KUKA Systems, KUKA Industries 그리고 Swisslog.

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인