KUKA AG 기업전략

KUKA는 글로벌 트렌드를 통해 이익을 창출하기 위해 혁신과 기술 분야의 리더십을 확장시키고, 자사의 노하우를 가장 적절하게 구현하는 데 집중합니다. 그 과정에서 효율적인 구조를 위해서도 계속해서 노력하고 있습니다. KUKA 기업전략의 목표는 고속성장하는 시장에서 로봇 기반의 자동화 솔루션 기술을 제공하는 선도 기업이 되는 것입니다. 이는 다시 말해 수익성 있는 성장과 기업 가치의 향상을 통해 지속 가능한 기업성과를 이루는 것입니다.

KUKA는 로봇 기반의 자동화 기술 분야에서 유행을 선도합니다. 이는 미래를 변화시키는 트렌드입니다.

KUKA는 매번 새로이 정의되는 매우 역동적이고 혁신주도적인 시장 환경에서 움직이고 있습니다. 제품의 계속된 디지털화와 직원들 및 설비와의 협력적인 네트워크는 노동의 판도를 근본적으로 변화시키게 될 것입니다. 이때 로봇은 미래라는 옷감을 짜는 데 결정적인 요소이며, 그 중심에는 인간이 서 있게 됩니다.

로봇 기반의 자동화는 메가 트렌드입니다. 글로벌 트렌드에서 수익을 얻고 자사의 노하우를 가장 가장 적절하게 구현하기 위해서. 회사는 혁신과 기술 분야의 리더십을 확장시키는 한편 고속 성장하는 글로벌 마켓을 목표로 잡고 효율적인 구조를 위해 노력해야 합니다.

혁신 및 기술 분야의 리더십 확장

KUKA는 자동화 분야의 혁신의 대표주자입니다. 산업로봇과 자동화 생산 솔루션을 제공하는 유럽의 선도 기업으로서, KUKA는 자사의 제품을 통해 단숨에 4차 산업 혁명인 인더스트리 4.0에 일조하게 되었습니다. 효과적·효율적이며, 유연하고 무엇보다 안전한 생산 시스템을 통해서만 생산 시설 직원의 이해를 고려하는 미래의 자동화 플랜이 실현될 수 있습니다.

KUKA는 현재에도 인더스트리 4.0으로의 이행에 중요한 다음과 같은 요소를 보유하고 있습니다.

  • 인간-로봇 협업을 위한 안전한 로봇 시스템
  • 통합형 네비게이션을 통한 기동성
  • IT 세계와의 연결을 위한 모듈식 컨트롤

이와 더불어 KUKA는 고객 및 파트너사와 함께 인더스트리 4.0으로의 이행 및 활용을 위한 사업 모델을 구축하기 위해 일하고 있습니다.
정밀함과 가동성을 보유한 로봇 시스템은 제품에 완전히 새로운 기회를 창출합니다.

신규시장 및 신규지역 기업 활동의 다변화

KUKA는 자동차 산업에서 시장 선도적인 위치를 점하고 있으며, 자동차산업 이외의 일반 산업 시장에서 추가적인 성장 기회를 얻고 있습니다.

KUKA가 진출해 있는 e-커머스, 소비재, 전자기기 등과 같은 일반 산업 시장은 높은 성장률과 잠재 수익성이라는 특징을 갖고 있습니다.

KUKA는 기업 전략의 일환으로 이러한 새로운 시장 개척에 집중하고 있습니다. 또한 우리는 특히 고도성장국가인 아시아와 북미 지역에서 지역적 성장 기회를 얻고자 합니다. 그렇기 위해서는 유럽에서 성공적으로 실시되었던 기업전략을 해당 시장에도 확대시킬 필요가 있습니다.

Vor allem in Märkten wie E-Commerce, Consumer Goods und Electronics ergeben sich Wachstumschancen.
KUKA는 기업 전략 중 신규 시장 및 지역 개척에 집중하고 있습니다.

지속 가능하고 효율적인 비용 구조의 지속적인 수립 

수년 전부터 KUKA는 지속 가능한 효율성 및 발전 프로그램의 틀 아래 내부 프로세스를 점검해 왔습니다. 기업의 효율적인 조직성, 고객의 요구에 맞춘 제품 및 공정의 지속 가능한 조정, 품질 및 효율성을 통해 수익성 있는 성장인지를 점검합니다.
수익성 있는 성장을 담보하기 위해서는, 절차적 완벽성을 기하기 위한 다양한 방법들이 사용되어야 할 것입니다.
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정