KUKA 연혁

KUKA의 연혁은 1898년 요한 요제프 켈러와 야콥 크나피히와 함께 독일 아우구스부르크에서 시작되었습니다. 이때부터 이 기업은 made in Germany 품질의 이상과 혁신을 위해 노력해 왔습니다. 오늘날 KUKA는 지능형 자동화 솔루션의 선도적 기업 중 하나입니다.

1898 – 1920

1898: KUKA가 불을 밝혔습니다

요한 요제프 켈러 와 야콥 크나피히는 아우구스부르크에 아세틸렌 가스공장을 설립하여 가정용 조명 및 가로등을 저비용으로 사용하는 것을 가능하게 만들었습니다.

 

1905: 낮아지는 가격과 많아지는 공급

그러나 기업 설립 후 몇 년이 지나자 전기 광원이 아세틸렌 가스의 가격 하락을 가속화시켰습니다.

그래서 Keller und Knappich GmbH는 새로운 기기의 발명으로 생산 분야를 확장시킵니다. 즉, 자동 용접기입니다. 이 시기로부터 KUKA는 지속적으로 새로운 용접 기술의 기준을 세우고 있습니다.

야콥 크나피히(왼쪽)와 요한 요제프 켈러는 KUKA의 설립자들입니다.

이미 20세기 초부터 Keller und Knappich사는 전보용 약어를 점점 더 많이 사용하게 되었습니다. 바로 “Keller und Knappich Augsburg”의 머리글자에서 만들어진 KUKA 상표가 그것입니다.

1898년부터 오늘날까지 KUKA 로고의 발전.

1920 – 1970

1920: 포트폴리오와 시장의 확장

곧바로 KUKA는 산업·수공업 용접 및 절단 가공의 노하우를 다른 분야에도 적용시키기 시작했습니다.

무엇보다 이 기업은 차량용 대형 컨테이너와 차체를 제작했습니다. 

불과 몇십 년 후 KUKA는 공공 차량 영역에서 선두 주자로서 자리매김하였습니다.

1920년도의 KUKA 공공 차량.

1939: 혁신적 정밀 하적 (spot landing)

KUKA는 포트폴리오를 계속 확장시켜서 1939년에는 독일에서 최초의 전기 스폿 용접 설비를 제작하였습니다.

1949: KUKA는 새로운 제품 분야를 쓰고 엮어 나갑니다

이 제품군은 용접 설비 및 대형 컨테이너를 넘어서 훨씬 확장된 것 이었습니다.

높이 64 mm와 10 파운드의 경량: 컴팩트한 휴대용 타자기 “Princess”로 정밀 기계의 기적은 세상의 빛을 보게 됩니다.

원형 편물기 Selecta 또한 시장에 출시되고, 이로써 직물 산업에서 신속하고 유동적인 제조를 가능하게 만들었습니다.

포트폴리오의 확장: 원형 편물기 "Selecta".

1956: 성공을 향한 자동화 

KUKA에서 냉장고와 세탁기 생산을 위한 최초의 자동 용접 설비를 시장에 출시했습니다.

또한 KUKA에서는 최초의 다지점 용접 트랜스퍼 라인을 폴크스바겐 사(Volkswagen AG)에 공급했습니다.


1966: 혁신적 용접 기술

KUKA는 새로운 용접 테크놀로지를 확립합니다. 그것이 마찰 용접입니다. 그 후의 몇 년 동안에도 순간 용접기술, 포지션 마찰용접기술 등 수많은 혁신이 뒤를 이었습니다

1956년도의 다지점 용접 트랜스퍼 라인

1970 – 2000

1971: KUKA가 로봇을 생산라인에 세웠습니다.

유럽에서 최초로 로봇으로 가동되는 용접 트랜스퍼 라인이 다임러-벤츠(Daimler-Benz)사를 위해 제작되었습니다.


1972: 보다 더 안전하고, 신속하고, 더 많은 하중능력

최초의 자기 아크 용접기가 KUKA에 의해 소개되었습니다. 공정이 계속 최적화되었습니다. 이 공정은 지속적인 고도의 하중을 견뎌야 하는 구성품 접합에 있어 가장 빠르고 안전한 공정 중 하나입니다.

자기 아크 용접기가 사용되었습니다.

1973: 로보틱 개척자 Famulus

전동 모터로 구동되는 6개의 축이 탑재된 세계 최초의 산업용 로봇을 통해 KUKA는 로보틱 개척자로서의 역사를 씁니다.

 

1989: 고품질의 보람

KUKA는 유럽 최고의 용접 설비 제조 기업입니다.
1980년대 초에 북미 지역에 설립된 지사도 번영을 이루었습니다.

시대를 앞서서: 1973년도의 산업용 로봇 FAMULUS.

1996: PC를 통한 로봇 제어 시스템

최초 로봇 제조사로서 KUKA는 PC 기반의 로봇 제어 시스템으로 그 패러다임의 전환을 모색했습니다.

1998: 중앙의 제국으로

로봇이 중국 장춘의 Audi 공장으로 공급되었습니다. KUKA는 로봇을 중국으로 수출하는 최초의 글로벌 기업에 포함되었습니다.

그 후 몇 년 동안 KUKA는 중국에 여러 직영 지사와 생산공장을 설립했습니다.

2000 – 현재

2001: 의료용 로봇

KUKA 로봇이 세계 최초로 로봇으로 제어되는 방사선 수술 시스템 "Cyberknife"에서 적용되었습니다. 이 시스템은 수술이 불가능하고 외과적으로 복잡한 종양의 치료를 가능하게 합니다.


2006: 통합 솔루션으로서의 KUKA

KUKA는 크라이슬러 그룹의 의뢰로 Jeep Wrangler사의 차체를 전 공정에 걸쳐 제작하기 위한 KUKA Toledo Production Operations를 북미지역에 설립했습니다.

방사선 수술 시스템 "Cyberknife"를 이용해 종양의 효과적 치료가 가능하게 되었습니다.

2007: 6축을 지닌 세계 기록 보유자

1,000 kg 하중의 마의 한계가 허물어졌습니다. 세계 최강의 6축 산업용 로봇으로서 KUKA KR 1000 TITAN 은 세계 기록 기네스 북에 올랐습니다.


2010: 유연한 라이징 스타

KUKA KR QUANTEC은 특별한 가반하중 범위로 그 레벨 중 세계에서 가장 많이 판매된 로봇 시리즈입니다.

세계 최강의 6축 산업용 로봇: KUKA KR 1000 TITAN.

2013: 로봇 동료와 함께 손에 손을

LBR iiwa는 최초의 대량 생산되는 감응형 로봇이며 이를 통해 직접적인 인간과 로봇의 협업 (MRK)을 위해 승인된 세계적 로봇입니다.

LBR iisy과 함께 Cobot의 성공적인 역사는 계속됩니다. 이 로봇은 산업적 대량 생산 현장뿐 아니라 역동적이고 비정형화된 작업 현장의 환경에도 투입될 수 있습니다.

KUKA LBR iiwa는 인간과 로봇의 협업을 가능하게 합니다.

2014: KUKA의 계속된 성장

KUKA AG(주식회사)는 Swisslog Holding AG와 합병했습니다. Swisslog를 통해 KUKA는 물류헬스 케어 분야에서 매력적인 성장 시장으로 진입하게 됩니다.

2018: KUKA120 – Thinking Orange

2018년에 KUKA 는 창립 기념일을 맞습니다. 120년 전에 요한 요제프 켈러와 야콥 크나피히가 불을 밝혔고, 오늘날 KUKA는 인더스트리 4.0을 위한 지능형 자동화 솔루션의 글로벌한 선도적 기업 중의 하나입니다.

120주년 창립 기념일 관련 KUKA 연혁에 관한 동영상.
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정