위치를 선택하십시오:

국가

KUKA ready2_rivet

효율적이고 신속한 펀치 리베팅을 위한 범용 자동화 솔루션. 선구성된 ready2_rivet 패키지는 귀사의 생산 환경에 원활하게 통합이 가능하며 펀치 리베팅 분야의 모든 전형적 과제에 적합합니다.


최고의 효율성과 최고 품질의 펀치 리베팅

모든 분야의 펀치 리베팅 과제를 위한 패키지

KUKA는 Böllhoff Verbindungstechnik GmbH와 협력하여 펀치 리베팅 분야의 모든 과제를 위한 선구성된 자동화 패키지를 개발합니다. KUKA ready2_rivet은 귀사의 생산 환경에 원활하게 통합이 가능하며 쉽게 조작할 수 있습니다. 펀치 리베팅에 최적화된 특성과 공구, 매거진 또는 다이를 위한 빠른 교환 장치를 통해 KUKA는 Body in White 분야에서 리베팅 기계의 모든 전형적 과제뿐만 아니라 General Industry의 응용 분야에서 사용할 수 있는 범용 자동화 솔루션을 제공합니다. 

하이라이트


간편한 핸들링

리베팅 건의 매개변수 설정은 조작 장치를 통해 제어할 수 있습니다. KUKA smartPAD에서 Böllhoff 사용자 인터페이스로 전환하기만 하면 됩니다.

최소화된 설치 공간

All in One: 하나의 컨트롤 캐비닛에 로봇 및 프로세스 제어가 결합되어 하드웨어가 축소되고 설치 공간이 최소화됩니다.

최대 접근성

부분적으로 통합된 에너지 공급으로 인해 ready2_rivet 패키지는 최대한으로 향상된 접근성을 제공합니다.

원활한 통합

사전 정의된 구성 덕분에 자동화 패키지를 귀사의 생산 환경에 원활하게 통합할 수 있습니다.

신속한 시운전

3개의 측정 지점으로 사전 프로그래밍된 시운전을 통해 공구, 매거진 및 다이를 쉽게 교환할 수 있습니다.

최고의 품질 보증

프로세스 시퀀스에 통합된 “Process done” 모니터링을 통해 오류를 쉽게 감지하고 제거할 수 있습니다.

ready2_rivet: 모든 컴포넌트 한눈에 보기

콤팩트한 선구성된 ready2_rivet 자동화 패키지로 펀치 리베팅 분야의 모든 작업에서 생산성을 높이십시오. 여기에서 모든 컴포넌트를 한눈에 볼 수 있습니다. 옵션으로 재료 호스가 있는 부분적으로 통합된 에너지 공급 솔루션을 제공합니다.
  • 로봇 KR QUANTEC

    KR QUANTEC 제품군
    KR QUANTEC은 당사의 가장 강력하고 정밀한 로봇 중 하나이며 모든 상황에서 최대의 성능을 제공합니다. KR QUANTEC에 대해 자세히 알아보십시오.

    더 알아보기

  • 로봇 컨트롤러 KR C4 extended, 프로세스 부분 포함

    로봇 컨트롤러 KR C4 extended
    제어 시스템 KR C4는 효율적이고 유연하며 비용을 지속적으로 낮춥니다. 여기에서 KR C4에 관한 모든 정보를 확인할 수 있습니다.

    더 알아보기

  • KUKA smartPAD

    KUKA smartPAD
    KUKA smartPAD를 통한 직관적인 조작성과 인체공학적 핸들링. KUKA smartPAD의 장점에 관해 더 자세히 알아보십시오.

    더 알아보기

  • 설정 도구 Böllhoff RIVSET® Automation EH

    Böllhoff RIVSET® Automation EH

    Böllhoff의 설정 도구 RIVSET® Automation EH는 최대의 설정력과 최고의 프로세스 속도를 보장합니다. 

    더 알아보기

  • 리벳 공급 장치 Böllhoff RIVSET® Feeding Unit

    Böllhoff Rivset Feeding Unit
    Böllhoff Rivset Feeding Unit은 리벳 매거진과 설정 헤드에 리벳을 안전하게 직접 공급합니다.
  • 매거진 체인저 Böllhoff RIVSET® Magazine Feed

    매거진 체인저 Böllhoff RIVSET® Magazine Feed
    원활하고 유연한 리베팅 프로세스를 위한 자동 매거진 충전 및 매거진 교환 스테이션.

    더 알아보기

  • 다이 체인저 Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer

    다이 체인저 Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer
    다이 체인저 Böllhoff Automatic RIVSET® Die Changer는 펀치 리벳 길이 및 크기 변화를 빠르고 유연하게 지원합니다.
  • 자동 공구 교환 시스템

    자동 공구 교환 시스템
    생산 유연성을 극대화하기 위해 Walther-Präzision의 자동 공구 교환 시스템이 KUKA ready2_rivet 패키지에 사용됩니다.

Ready2_rivet의 모든 세부 정보 다운로드

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

콤팩트한 형태로 번들화됨! ready2_use에 대한 특징 및 모든 데이터를 하나의 파일로 다운로드할 수 있습니다. 여기에서 ready2_rivet 패키지에 대한 데이터시트를 다운로드하시기 바랍니다.

지금 다운로드