KUKA 리니어 유닛 KL 3000

라인 전체의 최대 생산성 보장. KUKA 리니어 유닛을 통해 귀사 KUKA 로봇의 작업 영역 및 동작 범위를 현저하게 확장할 수 있습니다.

작업 영역의 확대와 같은 기타 중요한 장점의 혜택을 누리십시오. 리니어 유닛이 통합 부가축의 기능을 수행하므로 추가 컨트롤러가 필요하지 않습니다. 그 결과 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

KL 3000의 장점:

유연성 및 넓은 도달 범위

최대 1,000kg의 고 가반하중 클래스에 사용되는 KUKA 리니어 유닛 KL 3000: 최대 30m(1.0m 단위)의 긴 이송 거리로 작업 공간이 로봇 작동 범위의 여러 배까지 확장합니다. 그 결과 로봇은 더욱 다양한 작업을 수행할 수 있고 귀사에서는 부가 장비의 절감이라는 이익을 누리실 수 있습니다.

이점: 더욱 확장된 가능성 및 비용 절감.

생산성 및 위치 정확성

귀사의 아웃풋 증대를 위한 최적 모델: 캐리지를 이용하여 KL 3000에서 최대 2대의 로봇을 사용할 수 있습니다. 리니어 축에 여러 로봇 위치가 있어 현장 요구 사항과 작업 공간에 맞게 최적으로 정렬할 수 있습니다. 공작물 또는 툴이 부가 캐리지(텐더 캐리지)와 함께 동작하는 경우 사이클 시간을 더욱 단축할 수 있습니다.

장점: 더 높은 생산성 및 최적의 공정 결과.

다용성과 강력한 성능

긴 경로에서 고중량 제품의 핸들링을 위한 완벽한 솔루션. KL 3000은 바닥 설치 버전으로 구매가 가능합니다. 거친 환경에서 사용하시는 경우에는 추가적으로 오염 방지 커버를 선택하실 수 있습니다. 이로써 귀사 시스템의 원활한 가동성을 확보하실 수 있습니다.

이점: 최고의 신뢰성 및 긴 수명.

리니어 유닛 KL 3000의 사용 영역

  • 핸들링, 로딩 및 언로딩
  • 플라스틱 가공 기계
  • 절삭 공작 기계
  • 기타 핸들링
  • 삽입, 계장
  • 기타 장비 핸들링
  • 다이캐스팅 기계, 주조 설비
  • 성형장비
  • 측정, 테스트 및 검사
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정