자동화된 불활성 가스 웰딩
아크 용접은 가장 일반적인 접합 방법입니다. KUKA는 다양한 자동화 구성품, 기능 패키지, 로봇 및 셀의 신속한 사용이 가능한 표준 제품을 제공합니다. MIG 용접에서 MAG 및 TIG 용접에 이르기까지.
불활성 가스 웰딩의 다양한 방법에 대해 알아보십시오
불활성 가스 웰딩은 전극과 부품 사이에 아크가 점화되어 공작물과 필요한 경우 용입재를 녹이는 불활성 가스 웰딩 방법입니다. 여기에는 여러 가지 방법이 있습니다. 그 중 MIG/MAG 용접 및 TIG 용접이 가장 일반적으로 사용되는 방법입니다. 이러한 용접법은 다양한 가스의 사용과 재료 선택을 통해 구분됩니다. 또한 용접 이음매의 최대 품질과 높은 용접 속도를 자랑합니다.
MIG/MAG 용접
MIG/MAG 용접은 용접 와이어와 부품 사이에 아크가 점화되어 공작물과 용접 와이어를 녹이는 아크 용접 방법입니다. 주변 환경의 활성 산소로부터 용접 풀을 보호하기 위해 불활성 가스가 용접 와이어와 함께 공급됩니다. 이것은 용접 지점에서 산소를 대체하여 용접 풀의 산화를 방지합니다.
MAG(Metal Active Gas) 용접에서는 CO2 또는 CO2 혼합 가스와 같은 활성 가스가 사용됩니다. 활성 가스는 용융 풀과 반응하여 아크를 안정화시킵니다.
MIG(Metall Inert Gas) 용접에서는 아르곤 또는 질소와 같은 비반응성의 불활성 가스가 사용됩니다.
이점
-
빠른 용접 속도
-
높은 용착률
-
비용 효율적
어플리케이션
-
MIG: 합금강 및 비합금강
-
MAG: 스테인리스 스틸, 알루미늄, 티타늄 또는 구리와 같은 귀금속
TIG 용접
TIG(Tungsten Inert Gas) 용접의 경우 용접 전류가 온도에 강하고 녹지 않는 텅스텐 전극을 통해 공급됩니다. MIG 용접과 마찬가지로 아르곤이나 헬륨과 같은 불활성 가스도 공기 중 산소와의 반응을 방지하기 위해 사용됩니다. 애플리케이션에 따라 용입재가 필요한 경우 외부 와이어 공급기를 통해 별도로 공급됩니다.
이점
-
높은 이음매 품질 및 외관
-
모든 용접 위치에 적합
어플리케이션
-
모든 용접 가능한 금속
-
벽이 얇은 공작물
플라즈마 용접
플라즈마 용접은 TIG 용접의 한 변형으로서 수랭식 노즐에 의해 아크가 수축됩니다. 추가적으로 플라즈마 가스(일반적으로 아르곤)가 공급되어 순수한 아크보다 전력 밀도가 더 높은 플라즈마를 생성합니다.
이점
-
높은 파워 밀도
-
빠른 용접 속도
-
적은 비틀림
-
외부 와이어 공급기와 결합 가능
어플리케이션
-
마이크로 플라즈마 용접(공작물 두께 0.1 ~ 1mm)
-
키홀 플라즈마 용접(3 ~ 9mm)
-
플라즈마 MIG 용접(3 - >10mm)
용접 로봇, 포지셔너 및 용접 셀:
모듈식의 표준화된 구성 요소를 이상적으로 결합 가능
복잡한 모든 용접 작업을 위한 소프트웨어와 센서 기술
- KUKA.ArcTech: 용접 애플리케이션의 빠르고 쉬운 조작과 프로그래밍을 위한 많은 기능이 포함된 용접 패키지
- KUKA.TouchSense: 금속 공작물의 형상과 위치 편차 감지 및 이음매 추적을 위한 소프트웨어
- KUKA.Sim: noch effizientere Erstellung von Offline-Programmen mit dem KUKA.Sim ArcWelding AddOn für Schweißapplikationen
- KUKA.ProcessScreen: 프로세스 파라미터의 모니터링 및 문서화를 위한 소프트웨어
- KUKA.SeamTech: 용접 과정 중 이음매 감지와 이음매 추적 및 로봇 동작 수정을 위한 센서 통합용 소프트웨어
- KUKA.TRACC TCP: 생산 사이클에서 토치 TCP의 자동 점검 및 보정을 위한 소프트웨어 기술 패키지
- KUKA.AppTech는 용접 애플리케이션의 빠른 시운전을 위한 사전 정의된 구조 및 프로그램 시퀀스를 제공하고 산업용 로봇과 프로그램 가능 논리 제어 장치(PLC) 간의 구조화된 통신을 위한 모듈을 제공
유명 용접 기술 제조업체와의 협력
KUKA 로봇은 Binzel, ESAB, EWM, Fronius, Kemppi, Lincoln, Lorch, Megmeet, Migatronic, Miller 또는 SKS와 같은 뛰어난 파트너의 적절한 용접 장비를 사용하여 최고의 용접 품질을 달성합니다.
용접 장치는 EtherCAT과 같은 필드버스 인터페이스를 통해 로봇 컨트롤러에 쉽고 빠르게 연결됩니다. 이를 통해 오퍼레이터는 모든 기능을 언제든지 사용할 수 있습니다.