위치를 선택하십시오:

국가

로봇 기반 놀이기구

KUKA는 Dark Rides, 가상 현실 시뮬레이터 등 레저 산업용으로 특별 제작된, 상상 초월의 스펙타클한 재미를 선사하는 인증된 안전한 로봇을 제공합니다.

KUKA 로봇이 장착된 자동화된 놀이기구 - 높은 안전성과 짜릿한 라이딩의 즐거움을 선사

KUKA 로봇은 용접, 나사 체결 및 팔레타이징 외에도 더 많은 것이 가능합니다. KUKA는 인원 수송에 알맞은 개발과 안전 표준 EN 13814에 따라, 본 용도로 인증을 획득한 특수 로봇을 제공합니다. 이 로봇은 현대적 액션 엔터테인먼트와 인명 안전성에 대한 까다로운 요건을 결합합니다. 이를 통해 다양한 종류의 놀이기구가 구현될 수 있으며 놀이공원 및 테마파크, 쇼핑몰 또는 연구 기관에서 모션 시뮬레이터용 등으로 다양한 유형에 실현시킬 수 있으며, 개별적으로 테마를 만들 수도 있습니다.

 

장점


인증된 안전성

TÜV 인증 컨셉 및 공장 수락 시험(Factory-Acceptance-Test)에서의 TÜV 개별적인 승인을 통해 KUKA 엔터테인먼트 로봇을 장착한 놀이기구는 탑승객의 절대적 안전을 보장합니다.

유일무이한 탑승 체험

역동적이면서도 동시에 부드러운 로봇의 모션은 예상치 못한 특별한 짜릿함과 최적의 편안함을 결합하며, 이는 가상 현실일 경우와 그렇지 않은 경우 모두에 적용됩니다.

투자 안전성

이 놀이기구는 모션 프로그램이나 VR 컨텐츠의 변경을 통해 언제든지 임의로 대상 승객의 기호에 맞출 수 있습니다.

최고의 품질

모든 로봇 부속품은 X-레이 검사, 표면 균열 검사 및 재료 인증서 등을 통해 점검됩니다. 이러한 방법으로 가공 오류나 제작 오류를 안전하게 제거할 수 있습니다.

다양한 용도로 사용

로봇은 여러 모션 프로파일을 저장하여 버튼만으로 각 대상 그룹에 따라 요청되는 가속도 및 오버헤드 비율로 다양한 라이딩 버전을 수행할 수 있습니다.

KUKA를 적용한 로봇 기반 놀이기구: 탑승객을 위한 최상의 안전성을 가진 고속 액션 엔터테인먼트

로봇 기반의 VR 라이드: 가상 현실을 장착한 고정형 KR 600 passenger