위치를 선택하십시오:

국가

식품산업에서의 자동화

원료 공급, 식품 가공, 포장, 팔레타이징 및 운반을 위한 준비 – KUKA 로봇은 이 모든 작업을 수행합니다. 당사의 통합 자동화 솔루션을 통해 고객들은 식품산업의 모든 과제를 신속하고 효율적으로 수행할 수 있습니다.


생산체인 전체의 유연한 인텔리전트 자동화

글로벌 공급에서 유통에 이르기까지.

식품산업의 공정 체인은 대개의 경우 원료의 공급에서부터 시작됩니다. 바로 이 시점부터 KUKA 로봇이 투입되며 KUKA 그룹의 계열사 중 하나인 Swisslog 및 다른 파트너와 함께 물류 프로세스, 창고 및 물류 센터를 위한 자동화 솔루션을 공급합니다. 뿐만 아니라 KUKA는 식품 가공의 모든 단계에서 인텔리전트 자동화 시스템을 제공합니다. 이점: 생산성 개선, 비용 절감 및 높은 수준으로 일정하게 유지되는 공정 품질.

  • 공급 & 디팔레타이징

    이동성, 강력한 성능, 넓은 작업반경


    고객들을 위한 당사의 로봇 솔루션:


    고객 예시: 식품의 팔레타이징
  • 일차 및 이차 식품의 핸들링

    고속성, 정밀성, 위생성


    고객들을 위한 당사의 로봇 솔루션:

    • KR DELTA HM (3 kg 가반하중), KR AGILUS HM (6축 로봇, 6-10 kg 가반하중) – Hygienic Machine 버전의 로봇은 모든 부품이 스테인레스 스틸로 제작되며 청소 및 멸균 작업이 용이합니다. FDA 인증 부품.
    • KR AGILUS HO (6축 로봇, 6-10 kg 가반하중) – 본 로봇의 모든 축에는 식품산업에 인증된 윤활제가 사용되며 청소 및 멸균 작업이 용이합니다.
    • KUKA.PickControl – 통합형 영상 처리 시스템이 탑재된 Conveyor Tracking용 소프트웨어

    고객 예시: 식품 가공 및 핸들링
  • 팔레타이징

    최고 성능, 고속성, 유연성


    고객들을 위한 당사의 로봇 솔루션:

  • 픽앤플레이스(Pick and Place)

    번개처럼 빠른 속도, 탁월한 청결성, 무결성


    고객들을 위한 당사의 로봇 솔루션:

    • KR DELTA HM (3 kg 가반하중), KR AGILUS HM (6축 로봇, 6-10 kg 가반하중) – Hygienic Machine 버전의 로봇은 모든 부품이 스테인레스 스틸로 제작되며 청소 및 멸균 작업이 용이하며 FDA 인증 부품이 사용됩니다.
    • KR AGILUS HO (6축 로봇, 6-10 kg 가반하중) – 본 로봇의 모든 축에는 식품산업에 인증된 윤활제가 사용되며 청소 및 멸균 작업이 용이합니다.
    • KR SCARA – 울트라 콤팩트 로봇, 최고 퍼포먼스를 위한 맞춤형 구성
    • KMP 600S (AGV) – 동적 환경으로의 재료 운반
    • 모든 설치 위치가 가능한 표준형 로봇 – KR CYBERTECH (8-22 kg 가반하중), KR IONTEC (20-70 kg 가반하중)
    • KUKA.PickControl – 최적의 재료 흐름을 보장하는 소프트웨어
    • KUKA.VisionTech – 2D 개체 인식, 품질 점검, 코드 및 OCR 인식을 위한 소프트웨어.
    • KUKA.ConveyorTech – 컨베이어 벨트의 속도에 맞게 로봇 동작을 자동으로 조절하는 소프트웨어.

    고객 예시: 식품의 Pick & Place
  • 유통

    빠른 운반, 더 빨리 최종 고객에게 공급


    고객들을 위한 당사의 로봇 솔루션:


    고객 예시: 물류 솔루션

KUKA가 만드는 차이점: 모든 것을 한 번에

고속 위생 로봇, 식품산업에서 축적한 오랜 노하우 및 글로벌 고객 서비스

KUKA의 포트폴리오에는 현대적인 식품 가공을 위한 다양한 머신들이 포함되어 있습니다: 산업에서 요구되는 최고 수준의 엄격한 위생 요건, 냉각 하우징을 위한 특수 버전, 식품용으로 인증된 윤활제 사용 및 모든 가반하중 등급 선택 가능. 유연성의 개선을 위해 Handling, Pick & Place 또는 팔레타이징 과제와 같은 주요 공정 단계를 위해 모바일 플랫폼 및 최적의 소프트웨어를 제공하고 있습니다.

  • 로봇 & 창고 솔루션

    • 식품 가공 공정에 사용 가능한 로봇
    • 다양한 가반하중의 로봇
    • 냉동 구역을 위한 팔레타이징 로봇
    • 컨베이어 시스템 및 AGVs
    • 창고 & 물류 솔루션 
    식품 분야용 로봇
  • 스마트 소프트웨어

    • 어플리케이션별 소프트웨어 패키지
    • 각 공정 단계에 대해
    • 가상 시운전
    • 오프라인 프로그래밍
    KUKA 소프트웨어 알아보기
  • 글로벌 전방위 서비스

    • 7/24/365 고객 지원
    • 광범위한 E-서비스 포트폴리오
    • 글로벌 파트너 네트워크
    • 타당성 조사, 테스트 설정
    • 가상 시뮬레이션
    • 프로그래밍 서비스
    • 현장에서 또는 디지털 방식으로 직원 교육
    KUKA 서비스
  • 레퍼런스

    • 일차 가공 시 핸들링
    • 이차 가공 시 핸들링
    • 팔레타이징
    • Pick & Place
    • 내부물류 솔루션
    참조 보기

식품 산업의 자동화에 대한 욕구를 자극하는 백서

KUKA는 이미 식품 산업의 1,000명 이상의 고객에게 솔루션을 제공하고 있으며 그들의 요구와 과제를 알고 있습니다. 이 백서에서 로봇, 소프트웨어, 서비스와 같은 고품질 재료를 사용하여 KUKA는 이제 전체 프로세스 체인의 성공을 보장하는 레시피를 제공합니다. 배송에서 유통까지 다양한 산업 분야에 적용됩니다. 8가지 실제 사례가 인상적인 통찰력을 제공합니다.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

모두가 좋아하는 자동화 솔루션을 발견하십시오.

White Paper 다운로드

식품 산업의 미래: 고도로 유연한 기술이 품질과 안전을 개선하는 방법

전체 가치 사슬에 걸쳐 식품 안전 로봇 공학을 통한 자동화 및 고품질 식품 생산.

KUKA 로봇을 최적으로 탑재한 로봇

위생 디자인에서도 빠른 속도를 자랑하는 핸들링 로봇

까다로운 팔레타이징 & 핸들링

유연한 포장 로봇 - 바닥, 벽, 천장에 설치

내부물류 솔루션 및 창고 자동화

육가공에서 베이커리 제품을 거쳐 낙농제품에 이르기까지 모든 산업에서 인정받는 KUKA 로봇

  • 육가공

    • 도축장에서 일차 해체
    • 절단된 육류의 피킹/포장
    • 살라미의 분류
    • 소시지가 담긴 캔의 팔레타이징
  • 단백질 및 육류 대체품

    • 곤충 가루 핸들링
    • 비건 버거 패티 삽입
    • 냉동 야채/과일 제품 팔레타이징
    • 대체 단백질 절단
  • 낙농제품

    • 치즈 외피 제거 및 절단
    • 모짜렐라 블록의 핸들링
    • 치즈 주형 청소
    • 요구르트 컵의 팔레타이징
  • 베이커리 제품 & 곡물

    • 빵 및 케익 절단
    • 운반 박스에 바게트 적재하기
    • 적재된 베이킹 트레이의 핸들링
    • 물류 시스템으로 밀가루 백 운반
  • 과일 & 야채

    • 컬러에 따라 파프리카 분류하기
    • 과일 및 야채의 팔레타이징
    • 감자의 손상 부위 잘라내기
    • 빈 야채 박스의 오더피킹
  • 과자류 & 아이스크림

    • 초콜릿 주형 채우기
    • 초코바의 포장
    • 비스킷의 분류
    • 냉동 창고에서 아이스크림 팔레타이징

  • 인스턴트 식품

    • 피자에 토마토 소스 올리기
    • 샌드위치의 포장
    • 후속 포장 전 라자냐 쌓기
    • 인스턴스 수프의 팔레타이징
  • 식품 서비스

    • 음료 준비
    • 샌드위치 제조
    • 트레이 세팅
    • 식사 준비 및 서빙

강력한 성능을 위한 인텔리전트 솔루션

간단한 조작, 신속하고 직관적인 프로그래밍


귀사 어플리케이션의 자동화를 위해 도움이 필요하십니까? 

문의사항은 언제든지 연락하시기 바랍니다. 함께 솔루션을 찾을 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

근처에 있는 통합업체 찾기