위치를 선택하십시오:

국가

KUKA omniMove가 매우 좁은 공간에서 Airbus A380의 건조를 위해 중장비 부품을 핸들링하다

서 있는 자세에서 회전한 90톤의 부품


Airbus의 주력 상품인 A380은 겉으로 보기에 전혀 힘들이지 않고 공기를 가르며 이동합니다. 지상에서 이 거대한 항공기를 만들 때 하늘과 가깝게 있게 하려고, 유연하고 강력한 모바일 고하중 플랫폼을 사용합니다. KUKA omniMove는 메카넘 휠을 이용하여 최대 90톤의 무거운 항공기 부품을 독일 함부르크(Hamburg)에 있는 생산 시설의 매우 좁은 공간에서 밀리미터 단위의 정확도로 운반할 수 있습니다. 

놀라워서 숨이 막힐 정도입니다. 독일 함부르크(Hamburg)에 위치한 Airbus 제조 시설의 직원들은 축구 경기장 크기의 건물 안에서 무게 90톤, 길이 15m에 이르는 거대한 A380의 동체를 이리저리 움직입니다. 직원들은 마치 테이블 위에 있는 레고 벽돌처럼 개별 파트를 다룹니다. 전방향 메카넘 휠을 장착한 고하중용 운반 차량인 모바일 운반 플랫폼 KUKA omniMove로 이 작업을 실행할 수 있습니다.

이 휠 원리는 무제한의 기동성을 보장합니다. A380이 건조되는 건물 안에서 Airbus는 동체 섹션이 생산 라인을 따라 움직일 때 원하는 제조 사이클을 달성하기 위해 1년 동안 이 모바일 운반 플랫폼 중 2개를 운영해왔습니다. 플랫폼을 결합하여 대형 부품을 운반할 수도 있습니다. 

매우 좁은 공간에서 최대의 기동성을 보장하는 메카넘 휠

에어버스(Airbus)의 격납고에서 공간은 다양한 작업 스테이션과 거대한 동체로 인해 제한되어 있습니다. 서 있는 위치에서 바깥으로 회전하는 능력은 KUKA omniMove의 가장 큰 장점입니다. KUKA omniMove는 전방향 메카넘 휠을 통해 제한 없는 동작의 자유를 얻습니다. 메카넘 휠은 모든 방향으로 움직이며, 심지어 최대 90톤의 최대 가반하중에서도 최고의 정밀도로 작동합니다.

이러한 다용성은 특별한 구조 덕분입니다. 한 개의 메카넘 휠은 축에 대해 45도 각도로 정렬된 여러 개의 개별 롤러로 구성되어 있습니다. 그 결과 KUKA omniMove에 놀라운 이동성을 제공하여 Airbus가 생산 격납고에서 사용할 수 있는 공간을 최적화하고 효율적으로 활용할 수 있도록 지원합니다.  

KUKA omniMove의 메카넘 휠을 이용하여 모든 방향으로 움직일 수 있습니다.

사용 용이성, 빠른 속도, 안전성 및 긴 배터리 수명

Airbus에서는 운반 플랫폼에 대한 다른 요구 또한 항상 높았습니다. KUKA omniMove는 기기의 사용법을 간단하고 빠르게 습득하고 매우 쉽게 조종할 수 있어야 한다는 요구사항을 아주 잘 충족합니다. 특히 배터리가 매우 강력합니다. KUKA omniMove는 재충전할 필요 없이 48시간 동안 지치지 않고 작동합니다. 취급의 간편성, 장치의 유연성과 정밀성은 KUKA omniMove 플랫폼을 조작하는 Airbus 팀에 확신을 주었습니다.

항공기 생산의 추가 자동화 잠재성

“우리는 현재 유럽에 11개의 생산 공장을 보유하고 있으며, 공급망은 전 세계에 걸쳐 있습니다.” 함부르크 Airbus의 공장 관리자인 카이 브뤼그만 박사(Dr. Kai Brüggemann)의 말입니다. 다양한 조립 단계와 시험 단계에서 많은 다양한 항공기 유형이 함부르크 생산 시설을 통과합니다. 이 생산 시설은 하나의 도시만 한 크기이며 핀켄베르더(Finkenwerder)에 위치한 엘베 강으로 뻗어 있습니다. 부품은 24시간 내내 시설 안으로 수송되고 시설에서 밖으로 수송됩니다.

따라서 서로 다른 조립 단계의 물류 및 부품 운송이 제조 공정의 중요한 부분이 되었습니다. 그러므로 KUKA omniMove 플랫폼 사용은 Airbus의 제조 자동화에서 단지 시작일 뿐입니다.

나는 다른 KUKA 제품들도 우리 격납고에 도입할 수 있기를 바랍니다. 우주항공 기술을 위해 특별히 고안된 제품이 아닌 KUKA 기본 제품이라도요.

카이 브뤼그만 박사(Dr. Kai Brüggemann), 함부르크 Airbus 공장 관리자

생산 현장에서 구현되는 최첨단 기술

Airbus의 성공은 제조에서 혁신과 최첨단 기술의 구현에 기반을 두고 있습니다. “우리는 또한 다른 사업 분야, 특히 자동차 분야에서 적합한 솔루션을 모색하고 있습니다.” 브뤼그만 박사는 Airbus 제조 시설에서 자동차 산업의 많은 솔루션을 적용할 수 있다고 확신합니다. “우리는 여기 이 함부르크에서 항공 우주 기술 분야에서 독보적이라 할 수 있는 끊임 없이 움직이는 생산 라인을 보유하고 있습니다.”

이미 내년 초에 Airbus는 새 항공기 모델을 위한 또 다른 완전 자동화 생산 라인을 구현할 예정입니다. KUKA는 미래를 향한 이 솔루션을 공급하는 컨소시엄의 파트너입니다. “로봇 자동화 공정을 항공 우주 기술에도 도입할 때가 왔습니다. 우리는 자동차 산업과의 격차를 꽤 빨리 줄이게 될 것입니다.” 브뤼그만 박사는 이렇게 전망합니다.

가까운 KUKA 시스템 파트너 찾기

여기에서 귀사의 산업분야 또는 귀사가 필요한 솔루션에 적합한 파트너를 찾을 수 있습니다.