위치를 선택하십시오:

국가

언어를 선택하십시오:

중소 기업을 위한 로봇 및 자동화

KUKA 로봇 KR AGILUS를 기반으로 Rohmann Automation GmbH 사에서 로봇셀을 개발하였습니다. 이 로봇셀은 특히 판금가공 분야에서 중소 기업을 지원합니다.


수익을 개선하는 산업용 로봇

일반적으로 중소 기업에서는 로봇 및 자동화에 대해 소극적으로 대응하는 경향이 있습니다. Rohmann Automation GmbH 사의 Jascha Rohmann 대표이사는 “미팅을 진행하는 과정에서 자동화에 대한 요구가 있지만 기업들은 로봇으로 어떤 공정을 자동화할 수 있는지에 대해 전혀 알지 못한다는 말을 자주 듣는다”고 설명합니다.

하지만 이런 걱정은 금방 해소됩니다. 경험에 따르면 산업용 로봇의 투입은 중소 기업에서도 수익 개선으로 이어지기 때문입니다. 이것은 Rohmann Automation GmbH 사에서 이런 기업을 대상으로 특별히 개발된 로봇셀을 통해 증명되었습니다. 이 어플리케이션의 중심에는 KR AGILUS 시리즈KUKA 로봇이 있습니다.  Jascha Rohmann 대표이사는 “우리는 통합이 용이하고 나중에 고객들이 쉽게 조작할 수 있는 이점을 갖는 소형 로봇을 투입하고 있다”고 설명합니다.

로봇셀에서의 정밀한 작업 프로세스

셀은 전동 드라이브 시스템을 위한 판금을 제조하는 용도로 사용됩니다. 다수의 사업장에서 지속적으로 반복되는 단순한 수동 작업들을 자동화할 수 있습니다. KR AGILUS는 진공 흡입컵을 이용해 판금 부품을 픽업합니다. 이어서 로봇은 이 판금을 밀리미터의 정확도로 서보 프레스에 공급합니다. 이 프레스에서는 부품의 자동 벤딩이 이루어집니다. 로봇은 이 가공된 부품을 하적 매거진에 내려놓습니다. 로봇셀은 작업 프로세스 중에도 로딩 및 언로딩이 가능하도록 설계되어 있습니다. 따라서 로딩 및 언로딩 시 프로세스를 중단하지 않고도 시스템에서 작업을 계속 진행할 수 있습니다. 소프트웨어 KUKA.SafeOperation은 안전을 책임집니다.

Industriële automatisering
산업용 로봇 KR AGILUS를 통해 프로세스를 간단하게 자동화할 수 있습니다.

중소 기업에서 달성되는 산업용 로봇의 이점:

  • 생산성의 증대
  • 일정한 높은 품질 조건에서 이루어지는 제조
  • 반복적인 육체적 노동에서의 직원 해방
  • 로봇 및 자동화의 유연한 적용

생산성을 증대시키는 자동화 및 로봇

 

Jascha Rohmann 대표이사는 “이 솔루션을 통해 생산성을 약 40퍼센트 증대할 수 있었다”고 설명합니다. 그 요인으로서 지금까지 반복적인 수동 벤딩 작업에 투입되었던 2-3명의 직원들을 다소 덜 반복적인 다른 작업에 투입할 수 있었다는 점을 들 수 있습니다.
Industriële automatisering
중소 기업을 위한 콤팩트한 로봇셀

중소 기업에 있어 로봇 및 자동화에서 스스로 긍정적인 경험을 쌓는 것이 중요합니다. 이런 방식으로 자신들에 맞는 맞춤식 솔루션을 찾는 방법을 체득할 수 있습니다. 로봇 투입에 대한 긍정적인 경험을 한 기업은 다른 프로세스의 자동화도 적극적으로 추진합니다.

Jascha Rohmann, Rohmann Automation GmbH 사의 대표이사

가까운 KUKA 시스템 파트너 찾기

여기에서 귀사의 산업분야 또는 귀사가 필요한 솔루션에 적합한 파트너를 찾을 수 있습니다.