위치를 선택하십시오:

국가

KUKA Sunrise.OS Med

KUKA로 의료 로봇 제어: LBR Med용 KUKA Sunrise.OS Med 운영 체제는 의료 애플리케이션을 쉽게 프로그래밍할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 수많은 가능성이 열려 있습니다.


KUKA Sunrise.OS Med를 기반으로 의료 애플리케이션을 빠르고 성공적으로 프로그래밍

KUKA Sunrise.OS Med는 LBR Med 용 운영 체제로 KUKA Sunrise를 포함하여 제공합니다.Workbench MedKUKA Sunrise.WoV Med의 모든 기능은 정교한 의료 로봇 애플리케이션의 프로그래밍 및 구성을 필요로 합니다. Java를 사용한 객체 지향 프로그래밍은 또한 신속한 애플리케이션 개발을 가능하게 합니다. 그리고 모든 의료 기기 제조업체의 요구 사항에 맞게 조정되고 인증되었습니다.

인증 덕분에 의료 로봇에 특히 적합

Java 8 및 Windows 10 기반 제안 KUKA Sunrise.OS Med 2.6을 통해 고급 로봇 공학에 쉽게 액세스. 시스템 소프트웨어는 IEC 62304: 2006(초판) + A1: 2015의 요구 사항을 충족합니다. 포함된 보안 옵션 KUKA Sunrise.HRC Med를 사용하여 인간-로봇 협업 애플리케이션 구현 성능 수준 d 카테고리 3 EN ISO 13849-1: 2015에 따름.


CB 테스트 인증서 다운로드

KUKA Sunrise.OS Med는 LBR Med의 손쉬운 프로그래밍을 위해 특별히 개발되었습니다.

로봇과 의료진의 안전한 협업

속도, 로봇팔에 작용하는 힘, 로봇팔의 위치 작업 공간에서도 측정된 토크를 직접 모니터링 하는 등, 특수 보안 옵션을 사용할 수 있습니다. 의료 기기 제조업체는 비상 상황에서 로봇을 자동으로 멈추게 하거나, 브레이크를 작동시키거나 로봇이 정의한 반응을 일으키기 위해 정확한 안전 매개변수를 저장할 수 있습니다. 로봇-인간 협업이 이루어지는 수술의 경우 의료진과 환자의 안전을 확보할 수 있습니다.

KUKA Sunrise.OS Med: 의료 기기 제조업체를 위한 설득력 있는 주장

  • 사용자 친화적

    • 모든 로봇 기능에 대한 객체 지향 Java 프로그래밍 인터페이스 
    • LBR Med용 애플리케이션의 프로그래밍, 계획 및 구성을 위한 혁신적인 기능
  • 공인성

    • 표준 IEC 62304: 2006(초판) + A1: 2015에 따라 개발됨
    • 의료 제품에 통합하기 위한 요구 사항에 맞춰진 특수 소프트웨어 및 하드웨어
  • 광범위한

    • 의료 로봇 애플리케이션의 구성 및 프로그래밍을 위한 모든 기능 제공
    • 모든 애플리케이션을 위한 다양한 옵션 패키지
    • 로봇 컨트롤러를 고객 시스템의 자체 알고리즘에 연결하기 위한 다양한 인터페이스