위치를 선택하십시오:

국가

Ontbramen

디버링

주조공정 후에 컴포넌트에서 탕구, 탕도 및 공정에서 발생하는 기타 돌출부들이 정확하고 신속하며 효율적으로 제거하기 위해, 주조분야에서는 디버링 기술이 사용됩니다.


디버링: 기술

다양한 주조공정에서 모서리에 소위 플래시 또는 돌출부가 형성됩니다. 이런 부분적으로 날카로운 모서리는 완제품의 기능을 침해할뿐 아니라 상해 위험도 증가시킬 수 있습니다.

따라서 금속부품의 제조 시 이런 돌출부를 후처리를 통해 제거해야 합니다. 이런 기술을 트리밍 또는 디버링 작업이라고 합니다.

디버링: 이점

트리밍 프레스 제품군 SEP 08 ~ SEP 22를 통해 KUKA는 30톤 ~ 300톤 범위를 커버합니다. 이 제품 포트폴리오는 귀사 생산 설비의 생산성 및 효율성을 극대화시키며 다양한 이점을 제공합니다:
  • 백래시가 낮은 필라 가이드 및 내좌굴성의 프레스 프레임은 정밀한 절단을 보장합니다
  • 탁월한 정밀성, 고속성 및 내구성
  • 한 번의 클램핑으로 다양한 레벨에서 이루어지는 디버링 및 트리밍을 통한 높은 경제성

reisPAD의 우수한 조작 및 프로그래밍 로직은 새로운 컨트롤러 제너레이션을 통해 프레스 영역에도 적용됩니다. 이를 통해 조작자는 일반적으로 “바로 옆에 설치되는” 로봇과 비교되는 프로세스 시각화가 포함된 직관적 유저 인터페이스를 갖게 됩니다.