위치를 선택하십시오:

국가

레이저 용접

자동차 제조에서부터 우주항공산업에 이르기까지 레이저 용접의 사용 분야는 매우 다양합니다. 이 방법은 높은 용접 속도와 낮은 열 입력으로 인해 결정적인 이점을 제공합니다.


레이저 용접: 그 뒤에 무엇이 있습니까?

레이저 용접은 집속된 레이저 빔을 사용하는 접합 공정이며 높은 정밀도로 인해 많은 산업 분야에서 사용됩니다. 용접을 위한 에너지는 고출력 레이저에 의해 생성됩니다. 로봇 응용 분야에서 고에너지 레이저 빔은 일반적으로 유연한 광섬유를 통해 가공 위치로 안내됩니다. 가공 위치에서 레이저 출력은 광학장치를 통해 작은 초점으로 집중됩니다. 이때 생성되는 높은 에너지 밀도로 인해 공작물이 녹고 부품이 용접됩니다. 

이 방법은 얇은 용접 이음매와 낮은 열 변형으로 고속으로 용접되어야 하는 재료 및 부품에 적합합니다. 따라서 레이저 용접은 자동차 산업, 우주항공산업 및 의료 산업과 같은 다양한 산업의 고정밀 응용 분야에 사용됩니다.

KUKA는 다양한 레이저 기술을 제공

KUKA에서는 다양한 재료의 레이저 용접, 레이저 절단, 레이저 브레이징 및 레이저 클래딩에 레이저 기술을 사용합니다.

KUKA 단일 소스의 모든 것

경제적인 레이저 용접을 위한 완벽한 설비

인더스트리 4.0의 시대에는 짧은 제품 수명 주기가 점점 더 보편화되고 있습니다. 당사의 로봇과 사전 구성된 셀은 역동적인 생산 환경에 이상적이며 매우 짧은 시간에 업그레이드 또는 개조할 수 있습니다.

최적으로 조정된 개별 컴포넌트

기술별 애플리케이션 소프트웨어 KUKA.LaserTech를 통해 KUKA는 로봇 기반 레이저 애플리케이션을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 또한 로봇에서 사전 구성된 용접 셀, 다양한 로봇 주변기기에 이르기까지 레이저 애플리케이션에 특별히 맞춤화된 컴포넌트를 제공합니다.

  • 레이저 광학기

    용접 광학기부터 분말 광학기와 용접 헤드에 이르기까지: 당사는 레이저 용접에 필요한 모든 컴포넌트를 공급합니다.

    더 알아보기
  • 레이저 절단 포털

    KUKA 레이저 절단 포털 KR70 LP는 뛰어난 역동성으로 인해 복잡한 부품의 레이저 절단에 특히 적합합니다.
    더 알아보기
  • 로봇 주변기기

    적합한 로봇 주변기기로 제조 솔루션을 완비하십시오. 여기에서 다양한 기종을 선택할 수 있습니다. 
    더 알아보기
  • KUKA.LaserTech

    이 소프트웨어로 레이저 용접 및 레이저 절단을 간편하게 프로그래밍하고 빠르게 적용할 수 있습니다.

    더 알아보기

한 치의 오차도 없는 정밀도 및 최대 다양성

혁신적인 레이저 빔 용접법은 기존 용접법과 비교하여 다음과 같은 이점을 제공합니다.

장점


낮은 제조단가

높은 공정 속도 및 감소된 후작업으로 인한

높은 안정성

비접촉식 및 힘이 들지 않는 공정과 마모 없는 공구로 인한

우수한 품질

낮은 열 입력 및 정밀한 레이저 출력 제어로 인한 

새로운 재료 조합

구리-구리, 구리-알루미늄

높은 강성

깊은 용접 깊이로 인한

광범위한 응용 분야

생산 공정에 다양하게 적용 가능

레이저 용접: 가장 효율적인 두 가지 공정

레이저를 사용한 용접 시 용접 이음매의 모양과 품질은 달라질 수 있으므로 선택적으로 작업에 맞게 조정할 수 있습니다. 레이저 용접에서는 다음과 같은 기술 공정이 널리 사용되고 있습니다.

레이저 용접을 사용하여 어떤 재료를 접합할 수 있습니까?

레이저 용접을 통해 다양한 재료를 접합할 수 있습니다. 강철과 알루미늄 용접에 자주 사용됩니다. 또한 배터리 제조 시 필요한 구리 연결, 구리-구리 및 구리-알루미늄도 최신 레이저 빔 소스와 조정된 파장(예: 초록색 또는 파란색 스펙트럼)으로 용접할 수 있습니다.

레이저 용접 중 부품의 용접 표면을 산화로부터 보호하기 위해 공정 중에 불활성 가스인 아르곤 또는 헬륨이 추가됩니다.

귀사의 생산 라인을 레이저 용접 방식으로 전환하시기 바랍니다.

올바른 개념을 찾을 수 있도록 도움을 드리겠습니다.

레이저 클래딩

KUKA는 레이저 클래딩을 위한 모든 종류의 생산 기술과 개별 솔루션을 제공합니다.