위치를 선택하십시오:

국가

마찰교반용접

마찰교반용접은 융점이 낮은 비철금속 및 복합 금속재료의 접합을 위한 최적의 접합 공정입니다.


마찰교반용접: 프로세스

마찰교반용접(FSW: Friction Stir Welding)에서는 회전하는 핀이 공작물의 접촉면 사이를 따라 이동합니다. 마찰열로 인해 재료가 용융되고 서로 결합됩니다.

이 공정은 저융점 비철금속 및 복합 재료의 접합에 특히 알맞습니다. 마찰교반용접을 통해 알루미늄, 마그네슘, 구리, 티타늄 또는 강철과 같은 서로 다른 소재나 자체적으로 용접이 난해한 소재를 서로 접합시킬 수 있습니다.

프로세스 개요: 01 접근 및 하강; 02 가열을 위한 지연시간; 03 용접 프로세스; 04 용접 심 끝단에서 원점으로 돌아감

비철금속 및 복합재료의 고품질 용접

마찰교반용접은 다양한 재료의 접합에 적합합니다.

포괄적 사용 범위

마찰교반용접 공정은 다양한 산업분야에 사용됩니다. 이 기술은 자동차 제조분야에서 E-Mobility, 항공분야를 거쳐 전자 산업에 이르는 폭넓은 적용범위를 자랑합니다.

  • 일반 산업분야

    • 전자 기기의 냉각 시스템 또는 휴대폰 하우징에서와 같은 복합적 3D 심의 효율적 접합

    • 알루미늄 판재 또는 프로파일이 있는 주조 부품

    • 변압기 및 바테리에서 높은 전도성으로 접합

    • 특히 알루미늄, 구리, 마그네슘 합금 등의 다양한 재료 조합의 접합

  • 자동차 제조분야

    • 냉각 시스템, 차체, 동력전달 장치의 부품 및 E-Mobility의 컴포넌트에서 복합적 3D 심의 경제적 접합

    • 전형적인 4000/5000/6000계 알루미늄 합금의 접합과 알루미늄 판재, 연속주조 프로파일 및 주조 부품과 같은 용접이 난해한 재료조합의 접합

     

    자동차 산업의 자동화에 대해 자세히 알아보십시오.

  • 우주항공산업

    • 비행기 동체 또는 로켓 컴포넌트와 같은 높은 신뢰도를 가진 기밀성 심의 점합

    • 낮은 접합 온도로 인한 매우 높은 수준의 재료 특성 (예: 인장 강도) 및 특별한 표면 특성과 낮은 열 변형성

    • 전형적 재료: 고강도의 2000계 및 7000계 알루미늄 합금

     

  • 철도차량 제조

    • 고속 열차의 측벽 및 루프 어셈블리의 접합과 알루미늄 판재 및 알루미늄 프로파일(이중벽 패널)의 접합
    • FSW 포털 시스템과 밀링과 드릴링 등의 추가 가공 공정의 통합으로 인한 고효율적 접합 방법
    • 전형적 재료: 6000계 알루미늄 합금

마찰교반용접: 이점

최고의 용접 품질 
  • 기공 또는 균열 등의 용접 결함 없음 
  • 여러 재료의 접합이 가능
  • 비교적 적은 용접입열
  • 최소의 용접 변형율에서 최대의 심 강도 

경제성
  • 복합적 3D 형상의 경제적 접합 
  • 부품 최적화를 통한 재료의 절감
  • 보호 가스 및 필러 와이어 등의 소모품이 필요하지 않음 

녹색 기술 
  • 적은 에너지 소모로 인한 친환경 기술
  • 연소가스 흡입장치 또는 눈부심 방지 조치가 필요하지 않음

원스톱 서비스: 엔지니어링에서 서비스까지

KUKA는 적합성 검사 및 공정 검사에서부터 샘플 용접, 툴선택 및 파라미터 최적화를 거쳐 개념연구 설계, 제조 및 시스템 공급에 이르는 마찰교반용접에 관련된 모든 서비스를 공급합니다.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

여기서 지금 더 자세히 알아보십시오!

브로슈어 (PDF) 다운로드