위치를 선택하십시오:

국가

Frezen

밀링

밀링은 절삭 제조공법에 속합니다. 금속, 목재 또는 플라스틱을 밀링툴을 이용해 가공할 수 있습니다. KUKA 밀링 로봇을 이용해 생산 프로세스를 더욱 유연하게 할 수 있습니다.


밀링: 기술

밀링에서는 공작물이 원하는 형태로 가공됩니다. 이 가공에서는 상응하는 형태의 커팅 에지 및 커팅 툴의 회전동작에서 과잉 재료 칩이 제거됩니다.

밀링 기능을 기계에 적용하시겠습니까? 전혀 문제없습니다. 당사 밀링 로봇이 공작기계에서와 같은 가공 과제를 처리할 수 있으며 더욱 유연하고 다양하게 사용할 수 있습니다. 이외에도 KUKA 자체 기술 소프트웨어 패키지 KUKA.CNC를 통해 쉬운 프로그래밍이 보장됩니다.

고정밀 로봇 밀링

고정밀 로봇 밀링은 KUKA의 핵심 기술입니다: 우리는 CRP 및 CRP 부품을 약 +/- 0.4 mm의 정확도로 처리합니다. 지금까지의 지식을 기반으로 우리는 다른 파트너들과 통합 솔루션을 개발합니다. 우리는 주로 다음에 초점을 맞춥니다

  • CAD/CAM 공정 체인의 통합 및 개발,
  • 상응하는 유저 인터페이스를 구비한 공작기계 컨트롤러의 통합 그리고
  • 다양한 보정방식의 개발.

밀링: 이점

우리의 경험과 전문성으로 우리는 당사 밀링 로봇을 통해 귀사에 높은 유연성 그리고 로봇과 공작기계의 가변적 조합 가능성을 제공합니다. KUKA 고객은 다음의 다양한 시스템 솔루션 중 하나를 선택할 수 있습니다:

  • 소형 파트에서부터 25미터 이상의 대형 컴포넌트에 이르기까지,
  • 고정적 사용 및 멀티스텝 머시닝에서부터
  • Industrie 4.0의 요건을 충족하는 모바일 로봇 솔루션에 이르기까지.
어댑터블 및 플렉시블 – 미래 공장의 키워드입니다. 우리의 모바일 로봇 솔루션은 귀사의 생산 라인을 Industrie 4.0에 적합한 설비로 변환시킵니다. 당사에 전화하시기 바랍니다.