위치를 선택하십시오:

국가

KUKA ready2_pilot

산업용 로봇의 수동 학습을 실제로 단순하면서 사용자 친화적으로 형성하기 위해 KUKA는 ready2_pilot으로 신속하게 사용할 수 있으면서 특히 간편하게 조작할 수 있는 무선 솔루션을 제공합니다.


프로그래밍 대신 티칭: 전에는 상상할 수 없을 정도로 간단해진 로봇 핸들링

전 세계적으로 전례 없는 형식의 컨트롤 패키지 KUKA ready2_pilot은 로봇 컨트롤러를 게임처럼 간단하게 구현하였습니다. 이 패키지는 신속하게 로봇에 탑재할 수 있으며 복잡한 프로그래밍 작업 없이 바로 사용이 가능합니다. 로봇의 수동 가이딩만으로 원하는 시퀀스를 로봇에 티칭할 수 있습니다. 정밀한 용접 또는 일반적인 팔레타이징에 상관없이, KUKA KR AGILUS와 같은 민접한 소형 로봇 또는 KUKA KR 1000 titan과 같은 헤비듀티 로봇에서도 KUKA ready2_pilot을 이용해 다양한 과제를 간단하고 신속하게 처리할 수 있습니다. 

KUKA ready2_pilot: 로봇의 간단한 수동 티칭 및 가이딩을 위한 직관적 컨트롤 패키지

KUKA ready2_pilot을 통해 로봇의 수동 가이딩을 통한 티칭이 가능하게 되었습니다.

장점


방향 전환이 가능한 직관적 6D 마우스

KUKA ready2_pilot의 조작은 마치 게임을 하듯 6D 마우스를 통해 직관적이고 간편하게 이루어지며 별도의 트레이닝이 필요하지 않습니다. 어댑터 플레이트를 통해 고정하는 방식으로 다양한 위치에서 사용할 수 있어 사용자는 항상 이에 접근할 수 있습니다.

연결성 및 유연성

KUKA ready2_pilot의 무선 컨셉은 모든 KUKA 표준 로봇에 적용할 수 있으며 이를 통해 최고의 조작 편의성을 보장합니다.

이상적인 동작 자유도

불필요한 동작은 배제하고 원하는 경로로만 로봇을 동작시키는 것으로 티칭이 완료됩니다. 이런 방식으로 동작 시 예기치 않은 슬립을 방지하고 오랜 시간이 소요되는 수정 작업을 절감할 수 있습니다.

어댑테이션이 가능한 내비게이션 버튼

6D 마우스에 있는 2개의 측면 버튼은 선택 가능한 기능으로의 빠른 액세스를 보장합니다. 그리퍼의 열기 또는 닫기, 프로세스 파라미터 세팅 또는 로봇 프로그램에 동작 저장과 같은 모든 작업을 한 번의 버튼 클릭으로 실행할 수 있으로 이를 통해 소중한 시간을 절약할 수 있습니다.

투자 안전성을 보장하는 탁월한 호환성: KUKA ready2_pilot의 무한한 가능성

KUKA ready2_pilot은 어떠한 조건에서도 투자 안전성을 보장합니다: 한 번 구매한 하드웨어는 모든 KUKA 표준 로봇에 계속 사용할 수 있으며 합리적 비용의 소프트웨어 업데이트를 통해 언제든지 추가장착이 가능합니다.

KUKA ready2_pilot의 다양한 이점에서 수익성을 극대화하기를 원하십니까? 현장 조건에 따라서 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다:

  • KUKA 로봇을 이미 KUKA ready2_pilot과 함께 사용하고 계십니까? 하드웨어는 재사용이 가능하므로 KSS 8.5로 소프트웨어를 업데이트하는 것만으로 최신 버전의 KUKA ready2_pilot을 사용할 수 있습니다.
  • 이미 KUKA 로봇을 보유하고 계시며 여기에 KUKA ready2_pilot을 탑재하기를 원하십니까? KUKA ready2_pilot은 모든 KUKA 표준 로봇에 추가적으로 장착할 수 있는 개장 패키지로도 구매가 가능합니다.
  • KUKA 산업용 로봇을 KUKA ready2_pilot과 함께 구매하기를 원하십니까? 고객의 요구에 따라 KUKA에서는 개별 견적을 제공하고 있습니다. KUKA ready2_pilot은 한 대 또는 복수의 로봇에서 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다.