위치를 선택하십시오:

국가

Draaitafels

2축 포지셔너 DKP

회전축과 틸팅축이 하나씩 있는 2축 포지셔너 DKP로 공작물을 유연하게 가공할 수 있습니다. DKP는 가반하중이 400kg입니다.


2축 포지셔너 DKP의 이점:

  • 최적의 인체공학성:
    2축 포지셔너 DKP의 인체공학적 로딩 높이로 인해 더욱 간편하고 효율적인 작업 프로세스가 보장됩니다.
  • 빠른 포지셔닝:
    사용되는 축에 상관없이 이 2축 포지셔너는 매우 신속하고 정밀하게 원하는 위치로 이동합니다.
  • 중앙 공급장치:
    DKP는 페이스 플레이트의 중앙에서 공정 친화적인 유체 공급을 보장합니다.
  • 컴팩트한 디자인:
    2축 포지셔너 DKP의 디자인은 공간절약형 치수 및 콤팩트한 외형을 위해 설계되었습니다.
  • 유연성:
    2축 포지셔너 DKP는 언제든지 공작물의 유연한 가공을 가능하게 합니다.
  • 전기 절연 페이스 플레이트:
    페이스 플레이트는 기본 사양으로 전기 절연되어 있습니다. 이는 특히 불활성 가스 용접에서 통합을 단순화하고 포지셔너의 수명을 증가시킵니다.
  • 높은 용접 출력:
    100%의 듀티사이클 조건에서 이 2축 포지셔너는 최대 430 A의 높은 용접 출력을 보장합니다.
DKP를 이용한 의료장비의 유연한 고정밀 용접. 당사 고객프로젝트에 적용된 당사 포지셔너에 대해 알아보시기 바랍니다.

2축 포지셔너의 데이터 및 버전:

DKP-400
정격 가반하중 400 kg
포즈 반복정밀도 <±0.06 mm
표준 회전범위 무한
에너지 서플라이 시스템 포함 시 회전범위 +/-185°
틸팅범위
+/–90°
최대 로딩 높이 857 mm
정격 용접전류 (100 % 듀티사이클)
430 A
정격 용접전류 (60 % 듀티사이클) 500 A