위치를 선택하십시오:

국가

단일축 포지셔너 KP1-H

수평 회전축이 있는 단일축 포지셔너 KP1-H는 공작물 위치를 매우 정밀하게 지정하는 데 사용됩니다.500, 750, 1,000, 1,500, 5,000, 6,300 및 12,000kg 가반하중 모델로 구매할 수 있습니다. 800~1,200mm의 툴 반경이 설비 설계 구조에서 가능한 최대한의 유연성을 제공합니다.


1축 포지셔너 KP1-H의 이점:

  • 폭넓은 포트폴리오:
    다양한 툴 반경, 로딩 높이 및 가반하중을 통해 시스템 컨셉의 결정 시 최고의 유연성이 보장됩니다.
  • 높은 정밀성:
    수평 회전축이 있는 1축 포지셔너 KP1-H는 공작물의 탁월한 포지셔닝을 보장합니다.
  • 무한 회전:
    그 무한 회전 구조로 인해 1축 포지셔너 KP1-H는 모든 축 위치에서도 최적의 포지셔닝이 가능하며 어떤 제한 없이 사용이 가능합니다.
  • 슬림한 실루엣:
    협소한 공간에서도 최고의 퍼포먼스가 보장됩니다. 이를 위해 1축 포지셔너 KP1-H는 공간절약형으로 설계되어 있습니다.
  • 통합된 중공 샤프트:
    KP1-H HW 버전의 포지셔너에는 통합된 중공 샤프트가 탑재되어 있어 매체가 공간절약적으로 공급됩니다.
  • 전기 절연 페이스 플레이트:
    페이스 플레이트는 기본 사양으로 전기 절연되어 있습니다. 이는 특히 불활성 가스 용접에서 통합을 단순화하고 포지셔너의 수명을 증가시킵니다.
  • 높은 용접 출력:
    100%의 듀티사이클에서 최대 500 A로 용접이 가능합니다.

포지셔너 KP1-H의 데이터 및 버전:

  KP1-H500-2
     
KP1-H750-2 KP1-H1000-2 KP1-H1500-2 KP1-H1100 HW KP1-H2600 HW KP1-H5000 HW KP1-H6300 HW KP1-H12000 HW
정격 가반하중 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 1.100 kg 2.600 kg 5.000 kg   6.300 kg 12.000 kg
툴 반경
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm
최대 로딩 높이
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
포즈 반복정밀도 0,009° 0,009° 0,009° 0,009° ± 0,1 mm 
r = 400 mm
± 0,15 mm 
r = 600 mm
±0,3 mm
r = 700 mm
±0,3 mm
r = 800 mm
±0,35 mm
r = 800 mm
에너지 서플라이 시스템 포함 시 회전범위 +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185°
+/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
에너지 서플라이 시스템 비포함 시 회전범위 무한 무한 무한 무한 +/–185° +/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
회전시간 (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 90 °/s 50 °/s
17 °/s 15 °/s 8 °/s
옵션: 정격 용접전류
(100 % 듀티사이클), 무한 회전
500 A 500 A 500 A 500 A 500 A
500 A
500 A 500 A 500 A
옵션: 정격 용접전류
(60 % 듀티사이클), 무한 회전
590 A 590 A 590 A 590 A 590 A
590 A
590 A 590 A 590 A